marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarm und Monitoring

Sammeln, Aufbereiten, Visualisieren und Alarmieren – klassische Aufgaben, die das WAGO-I/O-SYSTEM problemlos erledigt. Für den Bereich Alarm und Monitoring haben wir sowohl die passenden Produkte als auch smarte Lösungen entwickelt. Rechnen Sie mit mehr Übersicht am Bord.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Modular, dezentral

  • Busunabhängig, skalierbar

  • Netzwerktechnik und Automation aus einer Hand

WAGO in der Marine

Lösungen für Alarm und Monitoring

Unsere Lösungen im Bereich Alarm und Monitoring bewähren sich auf allen Weltmeeren und unter schwierigsten Bedingungen.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Alle Signale im Blick – Schiffsmonitoring mit WAGO

  • Sammeln, Aufbereiten, Visualisieren und Alarmieren

  • Umsetzbarkeit jeder denkbaren Konfiguration in unterschiedlichen Netzwerktopologien mit dem modularen Baukasten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750

  • Umsetzung ganz individueller Lösungen dank des umfangreichen Automationsportfolios

  • Umterstützung durch den gesamten Lebenszyklus dank der Engineering-Plattform CODESYS

  • Unterstützung bei der Bearbeitung von Alarm- und Monitoring-Systemen mit mehr als 10.000 Messpunkten

Unsere Lösungen in der Anwendung

WAGO hat im Bereich Alarm und Monitoring schon viele spannende Projekte umgesetzt. Lesen Sie hier von den aktuellsten.

Mehr erfahren

Weitere Lösungen im Bereich Marine und Offshore

Ganz gleich, ob Maritim 4.0, Antriebssteuerung oder Tankballast- und Cargomanagement – WAGO bietet Lösungen für jede maritime Herausforderung.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Bereit für das Nächste

Intelligenten Automatisierungslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Sicher rund um die Uhr

Wartungsfreie sowie sichere Lösungen, die Schlepper und Kräne jederzeit einsatzbereit machen: Lösungen von WAGO bewähren sich auch unter widrigsten Bedingungen.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Komfort mit Sicherheit

Kostengünstige und zuverlässige Steckverbindungslösungen von WAGO sind die elektronische Grundlage für die Annehmlichkeiten an Bord.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Perfekt in Balance

Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.

Additional service offerings: