WAGO Energiedaten- und Lastmanagement

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität zukunftsfähig integrieren

  • 19.8.2022
  • Mit modularer Technik Energie und Kosten sparen.

    Der Aufbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität ist im vollen Gange. In dem Zuge ist und bleibt öffentliches und privates Electrical Vehicle (EV)-Charging mit dem enormen Zuwachs an E-Ladestationen eine Herausforderung – insbesondere fürs Stromnetz. Auch immer mehr Unternehmen entscheiden sich, Elektrofahrzeuge in ihrem Fuhrpark zu integrieren. Das Herzstück jeder E-Flotte ist eine effektive und praktikable Ladeinfrastruktur – als zentrale Leistungs- und Kommunikationseinheit dienen Schaltschränke, die für die Verteilung der Energie an alle Ladepunkte zuständig sind. Eine intelligente Steuerung der Ladevorgänge kann dabei nicht nur eine Überlastung der beteiligten Infrastruktur vermeiden, sondern auch eine höhere Nutzung erneuerbarer Energien fördern. Mit WAGO Technik und umfassenden Beratungsleistungen lässt sich die Integration der E-Mobilität und das Lastmanagement ganzheitlich gestalten – sicher, kosten- und energiesparend.

    Dynamisches Lastmanagement als ganzheitliches Energiedatenmanagement integrieren

    Parametrieren statt Programmieren

    Das WAGO Energiedatenmanagement (EDM) ist die Standardlösung für Energiedatenerfassung, Kennzahlenbildung und Visualisierung. Das EDM besteht aus einer webbasierten Applikationssoftware in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem. Es erfasst Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring und verarbeitet diese für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting. Bei Bedarf können durch freie Programmierung projektspezifische Lösungen die Anwendung erweitern.

    • Startklar in wenigen Schritten

    • Keine Programmierkenntnisse erforderlich

    • Integrierte Cloud-Konnektivität

    Lösungen für Lastmanagement der Ladeinfrastruktur

    Das WAGO Lastmanagement ist eine kundenspezifische Lösung zur Begrenzung der maximal aus dem Netz entnommenen Netzanschlussleistung, unter Berücksichtigung der laufenden Entnahme aller restlichen Aggregate im Gebäude.

    • Maßgeschneidert für individuelle Netzanschlussleistung

    • Management für mehrere Ladesäulen

    • Wächst mit der Zahl an Ladepunkten

    • Schützt vor Überlastung und vor kostspieliger Überschreitung des 15-Minuten-Leistungswertes

    Vorteile des Energiedaten- und Lastmanagements von WAGO

    • Umfassende Netzanalyse bei Projektstart und im laufenden Betrieb

    • Offenes und flexibles System: Protokoll- und Schnittstellenvielfalt für eine einfache Kommunikationsanbindung zwischen verschiedenen Herstellern und Verbrauchern

    • Einfach installier- und erweiterbar: Standardlösung für viele Anwendungen, Energiedatenmanagement ohne Programmierkenntnisse

    • Vielfältige Produktauswahl: Dynamischer, modularer Hardewareaufbau dank breitem Portfolio an Produkten aus dem Bereich der Automatisierungs- und Verbindungstechnik sowie Interface Electronics

    MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

    Mit WAGO Energiedatenmanagement Anforderungen gemäß ISO 50001 erfüllen – und von Zuschüssen profitieren!

    Um die hohen Anforderungen an Energiedatenmanagementsysteme der Normenreihe ISO 50001 zu erfüllen, unterstützt WAGO Unternehmen dabei, ein geeignetes Messkonzept zu entwickeln, um Kennzahlen klug und vorausschauend definieren zu können. Ein weiterer Pluspunkt: Das WAGO Energiedatenmanagement ist förderfähig gemäß „Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss" des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

    controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

    Steuerung PFC200

    Der PFC200 ist die Basishardware für die Applikation Energiedatenmanagement.

    • Messwerte genau ermitteln, sicher übertragen und bereitstellen.

    • Schnelle und einfache Inbetriebnahme

    • Entsprechende Kommunikationsbibliotheken sorgen für ein schnelles und komfortables Schnittstellenmanagement.

    CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_15_2000x2000.jpg

    Umfassende Energiemessung durch WAGO Energiezähler (MID)

    Energiezähler in Schaltanlagen geben eine umfassende Rückmeldung zu laufenden Verbrauchswerten.

    • Energieverbräuche analysieren und rechtzeitig optimieren.

    • Unkomplizierte Installation, einfacher und zeitsparender Anschluss durch Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel

    • Platzsparende Baubreiten von lediglich 72 mm bei Direktmessung und nur 36 mm in der Version für Stromwandler

    • Vielfältige Schnittstellen: Bei abrechnungsrelevanten Anwendungen mit MID-genormten Energiezählern – wie denen von WAGO, aus der Serie 879 – hat der Nutzer die Auswahl zwischen zwei Tarifen.

    • Hier können Daten erfasst und über Modbus® ausgelesen werden – ohne Zusatzhardware.

    • Intuitive Konfiguration und Bedienung: Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation im Browser in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

    Netzintegration und Management der Ladeinfrastruktur:
    In jeder Phase zur individuellen Lösung!

    WAGO bietet kundenindividuelle Lösungen der Lastregelung im Bereich der Ladeinfrastruktur an – von der Planung über die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme.

    1. Bedarfsanalyse und Planung

    So sparen Sie von vornherein Investitions- und langfristig Betriebskosten:

    • Netzanschlussleistung und Energieprofil erfassen: Wir prüfen mit Ihnen, ob die am Standort verfügbare Anschlussleistung unter Berücksichtigung der aktuellen Gebäudelast für das Laden der Elektrofahrzeuge ausreicht.

    • Intelligentes Lastmanagement einplanen und so erhebliche Einsparungen bei den Investitions- und Betriebskosten erzielen: Vermeidung von Lastspitzen, optimale Nutzung des Netzanschlusses.

    2. Installation und Inbetriebnahme

    So berücksichtigen Sie einschlägige Normen und Herstellervorgaben:

    • Zertifizierter Support durch z. B. WAGO Solution-Provider: Know-how und langjährige Erfahrung durch diverse Ladesäulenhersteller, Entwicklung individueller Lösungen sowie fachliche, branchenbezogene Unterstützung bei Projektplanung und -umsetzung

    MM-370195_new.website-page_praxistipp-4_energie_1_2000x1125.jpg

    3. Betrieb und Instandhaltung

    So steuern, überwachen und werten Sie die Ladevorgänge effzient und transparent aus:

    • Einfache Konfiguration, keine Programmierkenntnisse erforderlich

    • Die verarbeiteten Daten werden für das Energie-Monitoring und weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting verwendet.

    • Automatische Erkennung der Signale aus den angeschlossenen Zählern und Sensoren von der Software, komfortable Bereitstellung durch einfache Parametrierung für weitere Energiedatenanalyse-Tools

    • Energiedaten-Monitoring: Orts- und softwareunabhängig per HTML5-Webvisualisierung Energiedaten darstellen, Energieeffizienzmaßnahmen daraus ableiten.

    • Integrierte Cloud-Konnektivität – OpenVPN, IPsec und eine integrierte Firewall sichern den Übertragungsweg und das Speichern der Daten in der Cloud ab.

    • Alarmierung bei Grenzwertverletzungen – E-Mail-Benachrichtigung bei Schwellenwertüberschreitung

    MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg

    Entdecken Sie weitere Praxistipps für den Schaltschrankbau

    Kleine Helfer für Ihren Alltag im Schaltschrankbau. Entdecken Sie unsere Praxistipps für den Schaltschrankbau. Sie erfahren unter anderem, wie Sie mit weniger Kraft- und Zeiteinsatz mit den WAGO Werkzeugen Ihre Komponenten verdrahten oder eine sichere und zeitsparende Beschriftung für alle Komponenten im Schaltschrank sicherstellen können.