Praxistipps

WINSTA®-Anwendungen im Gebäude: Applikationen perfekt gesteckt

  • 22.2.2019
  • Das WAGO Steckverbindersystem WINSTA®, bestehend aus mehreren Familien, verfügt über ein besonders breites Produktportfolio, um alle Anforderungen moderner Gebäude an die Energieversorgung sowie an die Signalweiterleitung zu erfüllen. Einzelkomponenten wie Stecker, Buchsen, Verteiler, konfektionierte Leitungen sowie Boxen mit steckbaren Abgängen unterstützen Sie bei der schnellen und einfachen Elektrifizierung der Abnehmer in den Anwendungen. Zusätzlich lassen sich unterschiedliche Stromkreise mit Hilfe der Familien WINSTA® MINI special und MIDI special sowohl mechanisch als auch optisch eindeutig kennzeichnen. So können auch Bussignale steckbar verteilt werden.

    Einsatz in Brüstungskanälen

    • Die Energieverteilung von der Einspeisung auf ein 230V-Netz erfolgt über eine konfektionierte WINSTA®-Verteilerbox.

    • Die steckbaren Abgänge werden über konfektionierte Verbindungsleitungen auf die Kanalsteckdosen mit integrierten WINSTA®-Steckern bzw. -Buchsen im Brüstungskanal geführt.

    New Column
    New Column
    New Column
    New Column


    771-8965/107-101



    771-9993/006-101



    770-611



    771-8965/007-301



    770-625



    winsta-gesamt_2000x1125px.jpg

    WINSTA® für die Gebäudeinstallation

    Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

    Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.