Beschriftungssoftware

WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen

Die perfekte Beschriftungssoftware für das Erstellen und Drucken individueller Beschriftungslösungen!
Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Beschriftung von Einzelkomponenten wie Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern sowie kompletten Verteilern und Schaltschränken.

Datenimport

Nach der Schaltplanerstellung müssen die Daten aus der Planungssoftware an den Drucker übertragen werden. Dank der CAE-Schnittstellen in EPLAN, WSCAD und ZUKEN gelingt dies vollkommen automatisch. Alternativ kann die Datenübertragung aber auch CAE-System unabhängig im Smart Script über den Datenimport per Excel-Datei erfolgen.

Editieren / Konfigurieren

Ganz gleich, ob Typenschilder mit einem Tabellenaufbau inkl. Barcode oder mehrzeilige Klemmen beschriftet werden sollen, die individuelle Formatierung mit vielen verschiedenen Funktionen macht es möglich:

  • Elemente: Barcodes, Textboxen, Bilder, Symbole

  • Formatierungen: Schriftgröße, Ausrichtung

  • Projekteigenschaften: Arbeitsausrichtung, Schnittmarken, Materialinfos

Projektverwaltung

Im Smart Script können Beschriftungsprojekte optimal verwaltet werden. Dafür sorgen folgende Faktoren:

  • Spiegelung der Projektstruktur aus dem Explorer

  • Mehrere Laufwerke aufrufbar

  • Einfache Auffindbarkeit der Projekte (per Suche, Filter oder Favoriten)

Druckjobs

Beim Drucken der individuellen Beschriftungslösungen bietet Smart Script folgende Vorteile:

  • Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Drucker (z. B. Updates, Hinzufügen von Netzwerken/USBs, Umbenennungen)

  • Individuelle Abstimmung der Druckeinstellungen je nach Material

  • Aktuelle Anzeige der Verfügbarkeit beim Start des Druckjobs

Smart Script: schnell, einfach und korrekt beschriftet

Einfach beschriften mit Smart Script: Zusammen mit dem Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die Beschriftungssoftware SmartScript ein außergewöhnliches Beschriftungssystem – entwickelt von Spezialisten, genau zugeschnitten auf die Aufgaben der Anwender.

Quick Links

Erst die richtige Kennzeichnung macht aus der Verdrahtung eine übersichtliche, servicefreundliche Installation. WAGO bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, um die entsprechende Beschriftung, aber auch die Konfiguration Ihrer Reihenklemmen und Ihres Schaltschranks wirtschaftlich und effektiv zu realisieren.

Aktuelle Downloads

Thermotransferdrucker Smart Printer

Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker

  • Langlebige sowie wisch- und kratzfeste Bedruckung

  • Geringe Anschaffungskosten durch preiswerte Beschriftung

  • Zeitersparnis beim direkten Ausdrucken und Aufbringen

  • Universell einsetzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank

  • Einfache Installation

Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist universell einsatzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank – und spart dabei sowohl Zeit als auch Kosten. Wie? Durch wenig Farbbandwechsel sorgt er für eine hohe Druckgeschwindigkeit; zudem sind die Investitionen in den Drucker und die Beschriftungsmaterialien sehr gering.

Beschriftung für mehr Übersicht im Schaltschrank

Beschriftung sorgt für Sicherheit und Identifizierbarkeit – und ist somit auch im Schaltschrank unerlässlich. Die Schilder geben wichtige Hinweise und Vorgaben zum Schutz der Anwender und erhöhen somit die Sicherheit im Montageprozess und in der Wartung. Darüber hinaus sind die Verbindungen durch die Beschriftungen schnell zuordbar, sodass die Komponenten im Schaltschrank auch einfach von Drittanbietern gewartet werden können.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Mehr Übersicht im Schaltschrank

Alle Informationen zu den Beschriftungslösungen von WAGO auf einen Blick!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Additional service offerings: