News

WAGO Controller PFC200 mit neuem Funktionsumfang EtherCAT®-Master

  • 10/11/2018
  • Durch eine Vielzahl neuer Funktionen hat WAGO den Einsatzbereich der zweiten Generation des Controllers PFC200 deutlich vergrößert. Die neuen Geräte sind grundlegend überarbeitet und im Funktionsumfang erweitert worden.

    New Generation

    Wichtig war den Entwicklern, den Feldbus EtherCAT® zu unterstützen, dadurch die Menge der ansprechbaren Feldgeräte deutlich zu erweitern und den Einsatzbereich des Controllers PFC200 zu vergrößern. In der neuen Ausführung lassen sich jetzt beliebig viele EtherCAT®-Slaves in ein PFC200-basiertes Steuerungssystem integrieren. Eine interessante Neuerung ist die umfassende Konfigurierbarkeit des Feldbusses. Der Programmierer kann mit der exakt gleichen Hardware festlegen, welches Bussystem unterstützt werden soll.


    Voraussichtlich verfügbar ab: März 2019

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Additional service offerings: