News

Schnell und zuverlässig kommunizieren

  • 29.9.2023
  • Neues Kommunikationsmodul für die direkte ETHERNET-Verbindung

    Das neue Modbus-TCP-Modul erlaubt die direkte Anbindung unserer MID-Energiezähler ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand und stellt damit die optimale Erweiterung zur serienmäßig integrierten Modbus-RTU-Schnittstelle dar. Das Modbus-TCP-Modul ist konturengleich zu den WAGO Energiezählern und wird im direkt verbundenen Betrieb von diesen mit Energie versorgt.


    Für den Betrieb als abgesetztes Gateway ist eine externe Versorgungsspannung nötig welche z. B. mit den DC/DC-Wandlern (Artikelnummer 787-2801) bereitgestellt werden kann. So lassen sich bis zu 32 Modbus-RTU-Teilnehmer mittels der RS-485-Anschlüsse am Modul anbinden. Alle Module verwenden die Push-in- Anschlusstechnik mit Hebel und lassen sich dadurch sehr einfach und zeitsparend anschließen.


    Darüber hinaus ist das Modul flexibel und zeitsparend in bereits bestehenden Anlagen nachrüstbar. Im Verbund mit unseren MID-Energiezählern lassen sich Werte wie Wirk- und Blindenergie, Netzfrequenz sowie Strom, Spannung und Leistung für die einzelnen Phasen übertragen.


    Artikelnummer

    879-9000


    Energiezähler

    879-3000

    879-3020

    879-3040


    Verfügbarkeit

    Q4/2023

    Applikationsbeispiele

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook7.jpg

    Direktverbundener Energiezähler. Die Versorgung erfolgt über den Energiezähler.

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook4.jpg

    Betrieb als Modbus RTU zu Modbus TCP Gateway und Einbindung von bis zu 32 Modbus-Slaves.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

    Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.