News

Flexibel, kostengünstig und kompakt: EPSITRON®COMPACT-Power-Stromversorgungen

Die Netzgeräte EPSITRON® COMPACT Power sind jetzt noch flexibler einsetzbar. Das preiswerte Reiheneinbaugerät kann sowohl auf der Tragschiene DIN 35 als auch auf einer Montageplatte angebracht werden – optimal für unterschiedlichste Anwendungsgebiete wie z.B. in Geräten und Maschinen für den Einsatz in häuslicher Umgebung gemäß EN 60335.

Ihre Vorteile:

  • Großes Anwendungsgebiet dank Hutschienen- und Schraubmontage

  • Mehr Ausgangsleistung in alternativen Einbaulagen durch bessere Kühlung

  • Verwendbar in Geräten für den Einsatz in häuslicher Umgebung gemäß EN 60335

  • Wartungsfreundlich dank steckbarer Anschlusstechnik

  • Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank

Produktübersicht

Flexible und platzsparende Montage

Die kompakte und leistungsstarke Stromversorgung COMPACT Power eignet sich optimal zur Schraub- und Hutschienenmontage in DC-24V-Standardanwendungen. Die flexible Montage ermöglicht dabei eine nachträgliche Installation der schmalen Netzgeräte und spart zusätzlichen Platz im Schaltschrank.

Mehr Leistung in alternativen Einbaulagen

WAGO's COMPACT Power hat eine Nennausgangsspannung von DC 24 V und steht in den Größen 1,3 A (787-1202), 2,5 A (787-1212), 4,2 A (787-1216) und 6 A (787-1226) zur Verfügung. Zur Verbesserung der thermischen Eigenschaften ist die Frontplatte bei den Varianten der Netzgeräte 1,3 A und 2,5 A abnehmbar.

Steckbare Anschlusstechnik für direktes Stecken

Die kompakte Bauform der Geräte ist auf geringen Platzbedarf im Schaltschrank ausgelegt. Die Stromversorgung ist außerdem mit einem picoMAX®-Steckverbinder ausgestattet. Sie erlaubt den schnellen, rüttelsicheren und wartungsfreien Anschluss eindrähtiger oder feindrähtiger Leiter. Die Steckbarkeit ermöglicht die komfortable Vorverdrahtung und ist von Vorteil für Beschriftung und Wartung.

COMPACT Power-Stromversorgungen im eShop.