News

Konfiguration, Steuerung und Monitoring bei hohen Kanalzahlen

MM-506048_3D_neues_Gruppenbild_ECBs_with_Communication_2000x1500

Mehrkanalige elektronische WAGO Schutzschalter (engl. Electronic Circuit Breakers, kurz ECB) jetzt mit Kommunikationsschnittstelle

Mit den sechs neuen Produkten erweitert WAGO das Portfolio der elektronischen Schutzschalter (ECB) und setzt neue Massstäbe für smarte Schutz- und Schalttechnik. Ab sofort stehen 4- und 8-kanalige elektronische Schutzschalter mit integrierter Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung. Wahlweise via IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll lassen sich sämtliche Geräte effizient konfigurieren, präzise ansteuern und transparent überwachen.

Dank nahtloser Steuerungsanbindung eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten: Aktuelle Stromwerte lassen sich in Echtzeit auslesen, Auslöseschwellen und Verhaltensparameter individuell anpassen sowie massgeschneiderte Vorwarnungen und Schaltvorgänge umsetzen. Bei Erreichen eines definierbaren Schwellenwerts signalisiert die Schutzschaltung rechtzeitig Grenzlasten und ermöglicht eine gezielte Reduzierung des Stromverbrauchs. Im Überlast- oder Kurzschlussfall unterbricht die Technologie die betroffenen Stromkreise sicher und verzögerungsfrei – für maximale Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit.


Die elektronischen Schutzschalter der Serien 3861, 3664 und 3668 sind vielseitig einsetzbar: von Maschinen- und Anlagenbau, Prozess- und Fertigungsindustrie über Gebäudeapplikationen bis hin zu Fahrstühlen und Aufzügen. Das kompakte Design mit 32 mm Baubreite – sowohl bei 4- als auch bei 8-Kanälen – ermöglicht eine platzsparende Integration und unkomplizierten Austausch ohne zusätzlichen Raumbedarf. Fehlsteckgeschützte Steckverbinder sorgen zudem für eine schnelle, sichere Vorverdrahtung und reduzieren den Installationsaufwand auf ein Minimum.

Entdecken Sie die Vorteile der neuen ECB-Generation von WAGO – für einen zukunftssicheren, flexiblen und zuverlässigen Schutz in jeder Applikation.


Artikelnummern:

2596-3664/0000-0080 4CH IO-Link

2596-3668/0000-0080 8CH IO-Link

2596-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

2596-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU

2596-3664/0000-0050 CH Manchester

2596-3668/0000-0050 8CH Manchester

Verfügbarkeit:

Jetzt bestellbar

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.