Einkanalige elektronische Schutzschalter

Mit einer Baubreite von nur 6 mm sind unsere einkanaligen elektronischen Schutzschalter besonders platzsparend im Schaltschrank. Sie überzeugen mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sowie einer schnellen und sicheren Auslösung. Digitale Signalein- und -ausgänge optimieren den Bedienkomfort.

Ihre Vorteile

  • Präziser Schutz vor Überlast, Kurz- und Erdschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.

  • Platzsparend: Sehr schmale 6mm-Bauform

  • Einfache Verdrahtung: Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und bleibt zuverlässig stabil und wartungsfrei.

  • Verschiedene Nennströme: DC 24 V mit Nennströmen von 0,5 bis 8 A erhältlich. Varianten mit eingestelltem oder konfigurierbarem Auslösetsrom

  • Signalisierung: Signalausgang DO – für bis zu 30 Geräte auch als Summensignal brückbar. Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände mittels integrierter mehrfarbiger LED

  • Fernsteuerung: Möglichkeit zum Zurücksetzen, Ein- und Ausschalten direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal DI aus der Ferne

  • Brückbar: Bis zu 10 Module gleichzeitig brückbar.

Einfachste Kommunikation

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Digitale Signalisierung (DI/DO)

  • Digitaleingang DI als Ferneingang zum gemeinsamen Zurücksetzen aller ausgelösten Kanäle

  • Digitalausgang DO als Sammelmeldung, ob einer der Kanäle infolge Überstrom ausgelöst hat

  • Einfache Summensignalbildung durch steckbare Kammbrücker

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.