Multichannel ECB mit Kommunikation

Die 4- und 8-kanaligen elektronischen Schutzschalter sind mit einer integrierten Kommunikationsschnittstelle erhältlich, die einen vollen Remotezugriff gewährt. Die Geräte können über IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll konfiguriert, angesteuert und gemonitort werden. Verbunden mit einer Steuerung liefern sie Daten welche zur Überwachung, Fehlerdiagnose und vorbeugenden Wartung verwendet werden können.

Ihre Vorteile

  • Präziser Schutz vor Überlast, Kurz- und Erdschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.

  • Platzsparend: Kompakte Bauform mit einer Gehäusebreite von nur 32 mm bei 4 oder 8 Kanälen; platzsparende Frontverdrahtung mit steckbarer Federanschlusstechnik

  • Einfache Verdrahtung: Schnelle und sichere Frontverdrahtung mit fehlsteckgeschützten Steckverbindern mit CAGE CLAMP®

  • Vielseitig einstellbar: Kanalweise auswählbarer Auslösestrom, je nach Modell 0,5 ... 10 A (16 A bei Parallelbetrieb) und modulweise konfigurierbares Signalisierungsverhalten

  • Signalisierung: Sammelmeldung, z. B., ob einer der Kanäle infolge Überstroms ausgelöst hat; Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände eines jeden Kanals mittels integrierter mehrfarbiger LED

  • Kanalgenaue Überwachung und Remote Vollzugriff: Die komplette Zustandsüberwachung und Wiederinbetriebnahme jedes einzelnen Kanals ist dank bidirektionaler Kommunikation mittels IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll möglich.

  • Intuitive, softwaregeschützte Konfiguration: Die Interface-Konfigurationssoftware ermöglicht es, Konfigurationsdaten zu verwalten und Firmware-Updates vorzunehmen. Die Konfiguration eines Geräts kann ausgelesen und gesichert werden. So lassen sich Konfigurationen problemlos geräteübergreifend ausrollen und jederzeit unkompliziert wiederherstellen.

Kommunikationsmöglichkeiten

Manchester-Protokoll

  • Digitaleingang DI als Ferneingang zum Ein- und Ausschalten bestimmter Kanäle mittels Pulsfolge

  • Digitalausgang DO übermittelt den Zustand, die aktuelle Stromauslastung und die Stellung des Auswahlschalters

  • Digitalausgang DO zur Übermittlung von Sammelmeldungen

  • Optional auch Übertragung von Eingangsspannung und Ausgangs- bzw. Nennstromwert jedes Kanals

IO-Link

  • IO-Link-Schnittstelle

  • Auslesen des Status, des eingestellten Nennstroms, aktueller Spannungswerte und Stromwerte je Kanal

  • Einstellen des Nennstroms sowie Ein-/Ausschalten und Reset der einzelnen Kanäle

CH-1478946_ECB-Verdrahtungsschema_Grafik-9_2000x1125.jpg

Modbus RTU

  • Modubus-RTU-Schnittstelle

  • Einfache Integration in bestehende Systeme und zuverlässige zyklische Datenübertragung

  • Auslesen des Status, des eingestellten Nennstroms, aktueller Spannungswerte und Stromwerte je Kanal

  • Einstellen des Nennstroms sowie Ein-/Ausschalten und Reset der einzelnen Kanäle

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.