News

Gleichspannungskreise präzise und platzsparend absichern

  • 3/30/2023
  • Platz und Kosten sparen mit den einkanaligen elektronischen Schutzschaltern.

    Die einkanaligen, elektronischen Schutzschalter (engl. Benennung Electronic Circuit Breakers, kurz ECB) von WAGO garantieren eine zuverlässige Absicherung im Schaltschrank. Dadurch schützen sie Geräte sowie Leitungen und dienen zur selektiven Abschaltung einzelner Strompfade, wodurch Sie einen Stillstand nicht betroffener Pfade verhindern können.

    Besonders komfortable Schutzschalter

    Sobald die entsprechenden Auslöseströme erreicht oder sogar überschritten werden, lösen sie in einer festgelegten Zeit aus. Die Auslöseströme sind je nach Modell flexibel parametrierbar oder fest eingestellt. Dabei haben die elektronischen Schutzschalter deutlich geringere Toleranzen als thermische oder thermomagnetische Sicherungen und halten die Anforderungen der EN 60204 ein. Die Signalisierung sowie Fernüberwachung und -auslösung machen die elektrischen Schutzschalter besonders komfortabel.

    Platz sparen im Schaltschrank

    Sie sind damit optimal zur Absicherung einzelner DC-24V-Strompfade, wie sie zum Beispiel in Steuerstromkreisen von Maschinen und Anlagen mit Lasten wie SPS, IPC oder HMI, aber auch Relais, Optokoppler, Sensoren, Aktoren, Messumformern und Ventilen vorkommen, einsetzbar. Dank ihrer geringen Baubreite von nur 6 mm sparen die Schutzschalter Platz im Schaltschrank. Die einkanalige und modular erweiterbare Bauweise ist zudem besonders wirtschaftlich, da nur so viele Schutzschalter, wie für die Ausbaustufe der jeweiligen Anlage nötig sind, eingesetzt werden müssen.

    Verfügbarkeit: Q2/2023

    Kosten senken, Leistung steigern, die Anforderungen von Industrie 4.0 meistern und flexibler produzieren: Maschinen- und Anlagenbauer stehen vor vielen Herausforderungen in der Fertigungsindustrie und Verfahrenstechnik. WAGO versorgt Sie in Zeiten dieses Wandels mit innovativen Lösungen, den besten Technologien und zuverlässigen Produkten. Erfahren Sie anhand von gelungenen Kundenprojekten, wie auch Sie fit für Ihre Zukunft werden können!