Absolute Spannungsgaranten

Vier neue Produkte für die unterbrechungsfreie Stromversorgung

  • 5/9/2020
  • Aussetzer bei der Steuerspannung verursachen Ausfälle und Datenverluste. Mit der USV-Lade- und -Kontrolleinheit, dem kapazitiven Puffermodul und den Reinblei-Akkumodulen hat WAGO vier leistungsfähige Produkte entwickelt, um Steuerspannungen bis maximal 40 A zuverlässig zu stabilisieren.

    Genau auf akkugestützte Pufferung hat WAGO seine USV-Lade- und -Kontrolleinheiten zugeschnitten. Das System benötigt für große Lastströme bis zu 40 A nur eine Lade- und Kontrolleinheit. Hiermit lassen sich Akkus dank hoher Ladeströme schneller laden. Ladeströme können in Schritten von 1 A bis 4 A auf die jeweilige Batteriekapazität eingestellt werden.

    Die neuen Reinblei-Akkumodule für die USV zeichnen sich durch ihren weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C sowie ihre Hochstromfestigkeit aus: Hohe Ladeströme von bis zu 4 A erlauben ihre Schnellladung. Damit stehen die Akkumodule für maximale Ausfallsicherheit – und das für eine Lebensdauer von zehn Jahren.

    Kurze Netzstörungen fangen die kapazitiven WAGO Puffermodule ab. Lastströme von 40 A puffern sie zuverlässig über 300 ms und Ströme von 5 A über bis zu 6,6 s. Undefinierte Zustände in SPS, HMI und IPC werden verhindert, denn die Puffermodule bieten die Möglichkeit einer harten Abschaltung bei Unterschreiten der Pufferspannung von DC 20 V.

    Verwandte Produkte

    Kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Pufferzeit 0,3 … 6,6 s
    Art.-Nr. 787-916

    Kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Pufferzeit 0,3 … 6,6 s

    Kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; Pufferzeit 0,17 … 16,5 s; kommunikationsfähig; 10,00 mm²
    Art.-Nr. 787-881

    Kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; Pufferzeit 0,17 … 16,5 s; kommunikationsfähig; 10,00 mm²

    Kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; Pufferzeit 0,06 … 7,2 s; kommunikationsfähig; 2,50 mm²
    Art.-Nr. 787-880

    Kapazitives Puffermodul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; Pufferzeit 0,06 … 7,2 s; kommunikationsfähig; 2,50 mm²

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; Kapazität 3,2 Ah; mit Battery-Control
    Art.-Nr. 787-871

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; Kapazität 3,2 Ah; mit Battery-Control

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Kapazität 12 Ah; mit Battery-Control
    Art.-Nr. 787-873

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Kapazität 12 Ah; mit Battery-Control

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 7,5 A; Kapazität 1,2 Ah; mit Battery-Control
    Art.-Nr. 787-876

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 7,5 A; Kapazität 1,2 Ah; mit Battery-Control

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Kapazität 7 Ah; mit Battery-Control
    Art.-Nr. 787-872

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; Kapazität 7 Ah; mit Battery-Control

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; Kapazität 0,8 Ah; mit Battery-Control
    Art.-Nr. 787-1671

    Blei-Vlies-Akku-Modul; Eingangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; Kapazität 0,8 Ah; mit Battery-Control

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

    Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.