News

Vier- und achtkanalige elektronische Schutzschalter

Zwei neue elektronische Schutzschalter mit IO-Link: Die vier- und achtkanaligen EPSITRON®-Module schaffen Sicherheit auf wenig Raum und sind dazu auch noch überaus kommunikativ.

Die EPSITRON®-Schutzschalter innerhalb des WAGO-Stromversorgungssystems Serie 787 sind darauf spezialisiert, Anwendungen mit Versorgungsspannungen von DC 24 V zuverlässig und präzise abzusichern. Im umfangreichen Portfolio an elektronischen Schutzschaltern gibt es nun zwei neue Ausführungen für vier und acht Kanäle – mit der Besonderheit, dass auch die schnelle und zuverlässige Kommunikation mit IO-Link integriert ist.

Präzise, kompakt und individuell

Die neuen 4- und 8-kanaligen elektronischen Schutzschalter lösen auch unter ungünstigen Bedingungen entsprechend der EN 60204-1 sicher aus. Dabei sind die Geräte deutlich schmaler als die gleiche Anzahl üblicher Leitungsschutzschalter – ein echtes Plus für die platzsparende Installation gerade in beengten Schaltschränken. Die kanalweise einzeln einstellbaren Nennströme sowie einzeln auslesbaren Istströme machen eine individuelle Stromüberwachung möglich. Die hohe Einschaltkapazität senkt zusätzlich das Risiko von Fehlauslösungen durch hohe Einschaltströme. Mit IO-Link an Bord werden die neuen Schutzschalter Teil der Kommunikation in Richtung Steuerungs- und Leitebene – mit allen Vorteilen, die gerade die Fernwirktechnik bietet.

Ihre Vorteile:

  • Feldbuskommunikation mit IO-Link für die Zustandsüberwachung

  • Einstellmöglichkeit von Parametern aus der Ferne

  • Schmale Bauform für die platzsparende Installation

  • 4- und 8-kanalige Ausführung für Spannung von DC 24 V

  • Nennströme kanalweise individuell einstellbar

Produktübersicht

Primär getaktete Stromversorgung; Pro; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; TopBoost + PowerBoost; DC-OK-Kontakt; 2,50 mm²
Art.-Nr. 787-844

Primär getaktete Stromversorgung; Pro; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; TopBoost + PowerBoost; DC-OK-Kontakt; 2,50 mm²

Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Art.-Nr. 787-722

Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Elektronischer Schutzschalter; 8-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 0,5 … 6 A; aktive Strombegrenzung; kommunikationsfähig
Art.-Nr. 787-1668/006-1000

Elektronischer Schutzschalter; 8-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 0,5 … 6 A; aktive Strombegrenzung; kommunikationsfähig

Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Art.-Nr. 787-712

Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Elektronische Schutzschalter

Download Datenblätter

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.