News

Direkte Integration auf die Leiterplatte: kompakte Steckverbinder der WINSTA®MINI-Familie

Bisher standen Hersteller von Geräten für die Gebäudetechnik vor der Aufgabe, ihre Gehäuse für die Aufnahme der Steckverbinder, zum Beispiel mit Snap-In-Steckern, speziell präparieren und diese dann manuell verdrahten zu müssen.

Da die neuen Leiterplatten-Steckverbinder WINSTA® MINI jetzt ein direktes Einlöten auf die Leiterplatte erlauben, vereinfacht sich dieser Prozess erheblich und wird für den Anwender wesentlich kosteneffizienter.

Mit WINSTA® werden alle elektrischen Komponenten eines Gebäudes miteinander verbunden: So bildet das Steckverbindersystem die elektrische Schnittstelle von der Energieversorgung und -verteilung bis zu den Verbrauchern und schließt gleichzeitig die Informationstechnik mit ein.

Elektronische Geräte und Leuchten für die steckbare Installation vorbereiten

Die für einen Nennstrom von 16 A ausgelegten Module zeichnen sich durch eine minimale Baugröße mit einer 4,4 mm kleinen Polteilung aus und sind für Bemessungsspannungen bis 250 V bzw. 400 V verfügbar. Die Stecker und Buchsen erhalten Sie sowohl in gerader als auch in abgewinkelter Form: Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten, um vielfältige Funktionen im Gebäude steckbar durchzuführen.

Die neuen Module der WINSTA®MINI-Familie begeistern durch hohe Sicherheit, die durch drei mechanische Kodierungen gewährleistet wird. Kodierung A erhalten Sie in den Farben Schwarz und Weiß für 230V-Netze. Kodierung B, für kundenindividuelle Polkennzeichnungen, können Sie in den Farben Grau, Hellgrün und Pink erwerben und haben den Vorteil, dass sie kundenspezifisch werksseitig bedruckbar sind. Für Dimmfunktionen, z. B. mit DALI-Leuchten, steht Ihnen Kodierung I in der Farbe Blau zur Verfügung.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.