News

Intuitiver geht es nicht

  • 4/17/2018
  • WAGO Reihenklemme TOPJOB® S jetzt auch mit Hebel – Hebel auf, Leiter rein, Hebel schließen – die genial einfache Anschlusstechnik, die WAGOs 221-Dosenklemme zur beliebten Allzweckwaffe gemacht hat, wird von WAGO nun auch auf die Schiene gebracht und zwar als Variante der bekannten WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S.

    Damit können nun auch im Schaltschrank Leiter ohne die Zuhilfenahme von Werkzeugen einfach mit der Hand angeschlossen und wieder gelöst werden. Besonders in der Feldverdrahtung profitiert der Anwender von dem intuitiven und komfortablen Handhabung: Durch den geöffneten Hebel ist die Klemmstelle eindeutig markiert, damit sinkt die Gefahr, Klemmstellen beim Verdrahten zu vergessen oder Leiter falsch anzuschließen. Darüber hinaus bleiben beide Hände frei für die Verdrahtung der Leiter, weil die Klemmstelle nicht mit einem Betätigungswerkzeug offen gehalten werden muss. Das erleichtert insbesondere den Anschluss schwer biegsamer Leiter mit großen Querschnitten.

    Die WAGO Reihenklemmen mit Hebel sind für alle Leiterarten geeignet: eindrähtige, mehrdrätige sowie feindrähtige Leiter. Sie verfügen wie die bewährte Variante der Reihenklemmen TOPJOB® S mit Betätigungsöffnung über die Push-in-Technik. Damit können neben starren Leitern auch feindrähtige Leiter ab einem Querschnitt von 0,75 mm2 mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen direkt gesteckt werden. Und das auch in die Reihenklemme mit Hebel – dazu bleibt der Hebel einfach geschlossen. Durch ihre seitliche Leitereinführung erlauben es die Reihenklemmen mit Hebel, auch schwer biegsame Leiter mit großen Querschnitten einfach anzuschließen

    WAGO bietet im ersten Schritt die Reihenklemmen mit Hebel in den Nennquerschnitten 2,5 mm2, 6 mm2 und 16 mm2 an – und damit primär für die Einspeisung sowie den gängigsten Leiterquerschnitt. Diese sind als 2-Leiter- und 3-Leiter-Varianten erhältlich. Die Feldseite der WAGO Reihenklemme ist mit Hebel ausgestattet; für die interne Verdrahtung stehen Drücker oder Betätigungsöffnung zur Wahl. Perspektivisch soll der Hebelanschluss auf weitere Produktserien der WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S ausgeweitet werden.

    betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

    Reihenklemmen mit Hebel, Drücker, Betätigungsöffnung

    WAGO Durchgangsreihenklemmen gibt es in drei verschiedenen Betätigungsvarianten: mit Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung – für jede Anwendung die passende Reihenklemme.

    WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S: Ihre Fragen beantworten wir gern.

    Additional service offerings: