Anleitung

Anschluss von SMI-Jalousieantrieben im 5-adrigen System (230 V + SMI)

Beschreibung

Mit wenigen WINSTA®-Standardkomponenten lassen sich SMI-Jalousieantriebe (6) sowohl schnell als auch fehlerfrei verbinden. Die Einspeisung der 230V-Netzspannung und des 2-poligen SMI-Busses aus der Unterverteilung erfolgt mittels konventioneller Installationsleitung (1). Der Anschluss der 5-poligen WINSTA®-Buchse und des Zugentlastungsgehäuses (2) wird vor Ort realisiert. Zum Weiterleiten der Netzspannung und des SMI-Signals werden Verteiler (3) und konfektionierte Verbindungsleitungen (5) eingesetzt. Die SMI-Antriebe (6) werden vor Ort mit dem offenen Leitungsende der Anschlussleitungen (4) installiert.

Pro Verteiler (3) sind drei Anschlüsse für die Anbindung von SMI-Antrieben möglich. Sind mehr als 3 SMI-Antriebe einzubinden, können pro Verteiler zwei SMI-Antriebe angeschlossen werden. Der dritte Anschluss des Verteilers wird für die Durchgangsverdrahtung mittels vorkonfektionierter Verbindungsleitungen (5) genutzt.

Tipps:

  • Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Standardlänge für die Verbindungsleitungen; so minimieren Sie die Anzahl der Varianten auf der Baustelle.

  • Für eine getrennte Bereitstellung des SMI-Signals und der 230V-Versorgung (2 getrennte Zuleitungen) können Sie ebenfalls die 5-polige WINSTA®-Buchse (2) nutzen. Das Zugentlastungsgehäuse ist für den Anschluss von 2 Zuleitungen (Durchmesser 9 … 13 mm) vorgesehen.

Stückliste

2. 770-285/080-000 und 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= Länge in Metern)
5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGO in der Praxis

Weitere Anleitungen für das WINSTA®-Steckverbindersystem

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230V-Spannungsversorgung von Steckdosen

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Anschluss von DALI-Sensoren

Platzsparender Anschluss in einer DALI-Linie

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Anschluss von geschalteten Leuchten

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Anschluss von DALI-Sensoren und DALI-Leuchten