MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

WINSTA®-Referenzen

Ganz gleich, ob Verwaltung, Schule oder Krankenhaus – viele Zweckgebäude folgen einem standardisierten Raster, in dem sich Aufgaben wiederholen. Genau dafür ist das WINSTA®-System konzipiert. Sie wollen wissen, wie unsere Lösungen in der Praxis aussehen? Dann finden Sie hier eine Auswahl unserer Highlightprojekte, bei denen mit steckbarer Gebäudeinstallation gearbeitet wurde.

Entdecken Sie, welche Erfahrungen andere Kunden mit unserem Steckverbindersystem WINSTA® und steckbarer Elektroinstallation im Allgemeinen gemacht haben.

Highlightreferenzen

Steckbare Elektroinstallation in der Praxis

2021_WIN_Burkhalter_1.jpg

Unter Zeitdruck schnell und sicher installieren

Gerade auf Grossbaustellen sind die Zeitfenster für die einzelnen Gewerke oftmals sehr knapp bemessen. Um diese ideal ausnutzen zu können, setzt die Elektro Burkhalter AG aus Bern auf das schnelle und sichere Steckverbindersystem Winsta.

building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1125.jpg

Bern (CH), Schweizerische Post

Großprojekt Umzug: Der imposante Neubau „Majowa“ ist auch installationstechnisch eine besondere Herausforderung. Mit der Entscheidung für ein steckbares Installationssystem wollten die Planer Fehler vermeiden und Zeit gewinnen.

  • Schwerpunkt: Gebäudeinstallation

  • Auftrag: Alle gebäudetechnischen Anlagen – wie Licht, Jalousien, Heizung, Lüftung, Klima – möglichst zeitsparend und sicher installieren.

  • Highlight: Nicht nur die Installation, auch die spätere Wartung gestaltet sich durch Einsatz des Steckverbindersystems einfacher und effizienter.

FA_2021_WIN_Schindler_1.jpg

Ebikon (CH), Schindler Aufzüge

Für die „Ahead Door Show“ musste Schindler über Aufzugtüren Projektoren nachrüsten. Die technische Erweiterung im Aufzugschacht wurde mit dem Plug&Play-System WINSTA® sicher realisiert.

  • Schwerpunkt: Installationsnachrüstung

  • Auftrag: Sichere und professionelle Anbindung der „Ahead Door Show“ an das Aufzugsystem – inklusive Einhaltung globaler Vorschriften

  • Herausforderung: Installationen im Schacht zählen zum Risikoraum – Steckverbindersysteme überzeugen hier dank ihrer werkzeuglosen Montage.

03_Referenzbericht_Migros_2022_leitung_vogelansicht_2000x1333.png

Outsourcing der Elektroinstallation

Teilweise sind die Zeitfenster auf Baustellen für die einzelnen Gewerke sehr knapp bemessen. Weitsichtige Unternehmen wissen mit diesem Druck jedoch umzugehen – mit einem Outsourcing der Elektroinstallation! Dieses Verfahren kommt auch bei den Umbauten der Migros Aare erfolgreich zum Einsatz.

building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

Genf (CH), Weltorganisation für geistiges Eigentum

Das neue Gebäude der WIPO beherbergt einen der größten Konferenzsäle Genfs. Die fix montierte Hohldecke gleicht einem Sternenhimmel, von dem rund 1200 Spots leuchten.

  • Schwerpunkt: Lichtinstallation

  • Auftrag: Komfortabler Leuchtenanschluss mit einfacher Wartungsmöglichkeit

  • Highlight: Die Vorverdrahtung der Decke mit WINSTA® minimiert den Zeitaufwand bei der Installation.

DSC03111.JPG

Nachhaltiger Bauen mit steckbarer Gebäudeinstallation am Hauptsitz von Bravida

Für die Installation der Beleuchtung vertraut Bravida beim Neubau ihres Hauptsitzes auf steckbare Elektroinstallation – und spart damit Zeit.

  • Schwerpunkt: Gebäudeinstallation

  • Auftrag: Komplette Gebäudeinstallation mit minimaler Montagezeit umsetzen und unkomplizierten Anschluss an elektrische Bauteile ermöglichen.

  • Herausforderung: 400 Lampen auf einen Klick

MM-4103_Reference_Kita_Dissen_2000x1125.jpg

Dissen, KiTa

Beim Neubau einer Kinderkrippe und eines Kindergartens in Holzrahmenkonstruktion setzten die Elektroplaner auf steckbare Gebäudeinstallation – und betraten damit Neuland.

  • Schwerpunkt: Gebäudeinstallation

  • Auftrag: Komplette Gebäudeinstallation mit minimaler Montagezeit umsetzen und unkomplizierten Anschluss an elektrische Bauteile ermöglichen.

  • Herausforderung: Nach nur 12 Wochen Bauzeit sollten die ersten Gruppen starten.

MM-4113_Reference_Duborg_Skole_Flensburg_18_7188_2000x1125.jpg

Flensburg, Duborg-Skolen

In diesem umfangreichen Schulmodernisierungsprojekt treffen alte Schulgemäuer auf ein modernes Lichtkonzept.

  • Schwerpunkt: Gebäude- und Lichtautomation

  • Auftrag: Umsetzung eines zeitgemäßen Beleuchtungskonzepts für Unterrichts-, Gemeinschafts- und Verwaltungsräume

  • Highlight: Mit smarter Beleuchtungssteuerung wurde das natürliche Tageslicht simuliert.

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Osnabrück, L&T Sporthaus

Immer perfekt in (Licht-)Szene gesetzt: Die Indoor-Surfwelle und neueste Sportmode sind im Mode- und Sporthaus L&T das Highlight.

  • Schwerpunkt: Lichtinstallation und -automation

  • Auftrag: Produkte und Events durch ein flexibles Lichtkonzepts abwechslungsreich in Szene setzen.

  • Highlight: Jede LED-Leuchte lässt sich über die zentrale Steuerung separat regeln.

building_referenz_klinikum-herford_gebaeude_2000x1125.jpg

Herford, Klinikum

Ein Projekt, das Flexibilität erfordert: Die Räume und insgesamt 700 Betten im Herforder Klinikum wurden während des laufenden Betriebs saniert und modernisiert.

  • Schwerpunkt: Rauminstallation

  • Auftrag: Räume mit einem einheitlichen Verkabelungsstandard ausstatten und dabei eine einfache Vormontage garantieren.

  • Highlight: Durch den Einsatz steckbarer Elektroinstallation wurden 70 % der Zeit und 30 % der Kosten gespart.

building_referenz_modehaus-zinser_2000x1500.jpg

Tübingen, Modehaus Zinser

Tradition trifft Moderne: Im Zuge der Neugestaltung wird die Beleuchtung des Modehauses komplett auf LED-Technik umgestellt. Die rund 7.500 Lampen wurden dabei im laufenden Betrieb neu installiert.

  • Schwerpunkt: Lichtinstallation

  • Auftrag: Mit einem neuen Beleuchtungskonzept die Verkaufsräume besser erhellen und gelichzeitig durch LED-Technik die Energieeffizienz steigern.

  • Highlight: Mit steckbarer Elektroinstallation konnten alle Lampen schnell und fehlerfrei während des laufenden Betriebs installiert werden. Pluspunkt: Kleinere Wartungen kann dank der einfachen Handhabung zukünftig das hauseigene Facility-Management übernehmen.

building_referenz_adac_foyer_licht_2000x1125.jpg

Herborn, Rittal

Schnell und einfach Licht bis in den letzten Winkel: die LED-Schaltschrankleuchten von Rittal setzen bei der Anschlusstechnik auf WINSTA®-Steckverbinder.

  • Schwerpunkt: Anschluss/Leuchtenanschluss

  • Auftrag: Ein weltweit zugelassener Anschluss für LED-Schaltschrankleuchten, der schnell und einfach installiert ist

  • Highlight: Neben einer optimalen Ausleuchtung des Schaltschranks punkten die Leuchten auch durch eine einfache Montage und fehlerfreie Installation.

FA_2021_WIN_Modulbau_1_a.jpg

Einfach nur den Stecker ziehen

Wie vielseitig sich der Werkstoff Holz einsetzen lässt, beweist die Blumer Lehmann AG aus Gossau. Wird dieser dann auch noch mit cleverer Anschlusstechnik kombiniert, steht dem modularen Schulgebäude auf Zeit nichts mehr im Wege.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Gebäudetechnik

In der Gebäudeautomation und -installation haben sich technische Möglichkeiten entwickelt, die nahezu grenzenlos sind. Hier kommt WAGO ins Spiel: Aus grenzenlosen Möglichkeiten machen wir für Sie passende Lösungen.

MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg

Baukonzept mit Zukunft: Modulares Bauen

Im Bauwesen sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend. Modulares Bauen, bei dem vorgefertigte Raummodule auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden, unterstützt diese Anforderungen ideal. Durch die effiziente Vorfertigung werden Kosten wie auch Bau- und Installationszeiten minimiert. WAGO ist mit einem umfangreichen Lösungs- und Serviceangebot für die Planung und Inbetriebnahme von steckbarer Gebäudeinstallation ein zuverlässiger Partner für modulares Bauen.

Additional service offerings: