ETHERNET-Verbindungen standardisieren zunehmend die Kommunikation auf Feldebene im Gebäude und in der Industrie. Mit dem WAGO Steckverbinder WINSTA® MINI der Serie 890 lassen sich Single-Pair-Ethernet-(SPE-)Leitungen jetzt auch mit dem Steckverbindersystem WINSTA® einfach und werkzeuglos verbinden. Ganz gleich, ob es dabei um die Digitalisierung von Gebäudesteuerungen oder die Anbindung von Sensoren in der industriellen Automatisierung geht – die werkzeuglose, schnelle und sichere Verbindung ist gewährleistet.

Art.-Nr. 890-283
Buchse; 3-polig; Kod. B; 1,50 mm²; pink