MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Arbeitsabläufe in der Verdrahtung durch professionelle Handwerkzeuge optimieren

Digitalisierte und automatisierte Prozesse prägen zunehmend den Arbeitsalltag im Schaltschrankbau. Doch bei aller Digitalisierung: Ein Großteil der Arbeit ist beim Schaltschrankbau weiterhin von echter Handarbeit geprägt! Mehr als 70 % gehen bei der Installation auf manuelle Tätigkeiten zurück – umso wichtiger ist es, Arbeitsabläufe bei der mechanischen Bestückung und Verdrahtung zu optimieren. Wer auf hochwertige und funktionale Werkzeuge setzt, kann den Zeitaufwand deutlich verringern und den Prozess effizienter gestalten.

Ihre Vorteile:

  • Einfache, präzise und sichere Bedienung

  • Zeitersparnis und Prozesssicherheit

  • Ökonomisch und ökologisch

Werkzeuge für alle Anwendungen

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

Die WAGO Werkzeugtasche: Alles perfekt verstaut und schnell griffbereit!

Ganz gleich, ob in der Gebäudeinstallation, dem Maschinen- und Anlagenbau oder bei der Wartungs- und Instandhaltungsarbeit – die praktische WAGO Werkzeugtasche sorgt für maximale Mobilität und Flexibilität, da damit alle benötigten Werkzeuge stets griffbereit sind. Zudem kann die Tasche einfach per Klickverschluss mit einer L-Boxx Micro oder Mini verbunden werden, sodass die passenden Verbindungsklemmen und Aderendhülsen für den Leiteranschluss ebenfalls immer dabei sind.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Schraubendreher mit VDE-Zertifizierung

  • Schraubendreher mit VDE-Zertifizierung: bis 1000 V gemäß IEC 60900 geprüft

  • Mit praktischem Abrutschschutz

  • Gummierter Zweikomponentengriff für eine ergonomische und sichere Handhabung

Erhältlich sind die VDE-Schraubendreher in folgenden Varianten:

  • Schlitz

  • Kreuzschlitz (PH und PZ)

  • Torx®

  • Kombination Kreuz und Schlitz (PH und PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Abmanteln

Das schnelle und sichere Abmanteln von Kabeln und Leitungen ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Schaltschrankinstallation. WAGO hat professionelle Abmantelwerkzeuge in seinem Portfolio, die unter anderem einen geringen Verschleiß durch den Einsatz von zum Beispiel Klingen mit Titan-Nitrid-Beschichtung oder sicheren Halt durch rutschsichere Griffzonen bieten.

p_ur_0206_1481_000_xx_2000_1125.jpg

Abmantelzange für Steuer- und Sensorleitungen

  • Schnelles Abmanteln von Sensor-/Steuerleitungen ohne Beschädigung der Einzeladern

  • Keine Einstellung auf den Leitungsdurchmesser notwendig

  • Einfaches Abmanteln auch über längere Strecken möglich

  • Lange Lebensdauer dank auswechselbarer Schneidklingen

  • Für Sensor-/Aktorleitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PCV-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau

Kabelmesser

  • 5 austauschbare Wechselbügel: ein Werkzeug für einen großen Durchmesserbereich Ø 4 … 70 mm

  • Präziser Rundschnitt dank Klemmbügel und Sichtfenster

  • Ergonomisch in der Handhabung durch 2-Komponenten-Griff

  • Hohe Sicherheit während und nach der Arbeit (Hosentasche/ Werkzeugkasten), da keine freiliegenden Messer

  • Variable Einstellung der Schneidtiefe von Kabelmesser und Hakenklinge für unterschiedliche Kabeltypen

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Innendosenentmanteler

  • Extra langes Design und verbesserte Kraftübertragung vereinfachen das Abmanteln in tiefen Verteiler- und Gerätedosen und minimieren damit das Verletzungsrisiko.

  • Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel: Ø 8 …13 mm z. B.: NYM 3 x 1,5 bis NYM 5 x 2,5 (PVC- und halogenfrei) Erdkabel bis 5 x 1,5

  • Reduzierter Kraftaufwand und präziser Rundschnitt durch 4-Klingen-Anordnung

  • Integrierte Längenskalierung (innen) --> präzises Abmanteln

  • Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich (dadurch keine Leiterbeschädigung!)

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universal-Entmanteler

  • Unkomplizierte Kabelführung für schnellen und einfachen Längsschnitt, sinnvoll bei halogenfreien Leitungen

  • Konturklinge zum Abisolieren für einzelne Adern von 0,2 mm² bis 4,0 mm²

  • Sicheres Arbeiten mit dem Universalmesser durch Schieber mit Verrastung

  • Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel: Ø 8 …13 mm z. B.: NYM 3 x 1,5 bis NYM 5 x 2,5 (PVC- und halogenfrei) Erdkabel bis 5 x 1,5

  • Reduzierter Kraftaufwand und präziser Rundschnitt durch 4-Klingen-Anordnung

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Datenkabelentmanteler

  • Schneller und einfacher Abmantelvorgang speziell für PVC-isolierte Datenkabel mit dünner Außenisolierung (z. B. Cat. 5, 6, 7, 8, Twisted-Pair-Kabel)

  • Seite 1 zum Abmanteln des Außenmantels und Seite 2 zum Abmanteln der Folienabschirmung

  • Integrierte, innenliegende Längenskala ermöglicht genaue Abmantellänge.

  • Reduzierter Kraftaufwand und präziser Rundschnitt durch 2-Klingen-Anordnung

  • Keine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser notwendig, da die spezielle Klingenstellung die Außenisolierung perfekt absetzt und anschließend auch die Folienabschirmung angeritzt und entfernt werden kann.

Abisolieren

Die Abisolierzange Quickstrip Vario (Artikelnummer 206-1125) ist zum Abisolieren von Leitern im Querschnittsbereich von 0,03 bis 16 mm² geeignet.

  • Automatische Abisolierzange mit integrierter Schneidfunktion ermöglicht schnelle und einfache Leiterendbehandlung in einem großen Querschnittsbereich – 0,03 … 16 mm².

  • Einstellbarer Teilabzug – keine weiteren Spleißschutzmaßnahmen notwendig, da die Isolierung zum Teil auf dem Leiterende bleibt – vor dem Anschluss kann das Stück Isolierung einfach abgezogen werden.

  • Keine Aderendhülse notwendig, wenn Sie die Leiter in einer WAGO Reihenklemme mit Federanschlusstechnologie anschließen.

  • Feinjustierung zum Entfernen dünner und dicker Isolierungen

  • Ersatzmesser (Standard-/ V-/Ovalmesser) kann im integrierten Messerfach im Griff untergebracht werden.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Crimpen

Crimp-Werkzeuge wie Variocrimp 4 und 16 ergänzen das WAGO Werkzeugprogramm. (Artikelnummer 206-1204 und 206-1216).

  • Automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt

  • In der Praxis schnelles An- und Abklemmen der Leitungen durch die quadratische Crimp-Form, da kein lageorientiertes Einführen in die Klemmstelle notwendig ist

  • Zangenkörper öffnet nach dem Crimp-Vorgang automatisch.

  • Einführen in die Crimp-Station von beiden Seiten möglich (für Rechts- und Linkshänder).

  • Gasdichte Crimpung bietet die Basis für einen sicheren Anschluss.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Normkonforme Prüfspitzen – sicher, flexibel, präzise!

Durch die aufgetragene Isolierung können handelsübliche Prüfspitzen nicht immer in die Prüföffnung von Reihenklemmen gesteckt werden. Wollen Elektriker Strom und Spannungen in Klemmenblöcken messen, mussten sie bisher passende Adapter einsetzen, um die oft engen Prüföffnungen mit den Messgeräten zu erreichen. WAGO bietet nun die passende Lösung: Optimierte Prüfspitzen mit einem Durchmesser von 2 mm ermöglichen direkte und normkonforme Messungen in CAT-III- und -IV-Anwendungen – ganz ohne zusätzlichen Adapter.

  • Adapterlose Strom- und Spannungsmessungen – durch speziell entwickelte Prüfspitze keine Prüfadapter mehr notwendig.

  • Die besonders kleinen, abnehmbaren Prüfspitzen messen Ströme bis zu 10 A.

Dazu passt auch ...

Kabelschneider; f. Cu- und Al-Leitungen bis 35 mm²/AWG 2
Art.-Nr. 206-118

Kabelschneider; f. Cu- und Al-Leitungen bis 35 mm²/AWG 2

Crimp-Zange Variocrimp 4; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 0,25 mm² bis 4,0 mm²
Art.-Nr. 206-1204

Crimp-Zange Variocrimp 4; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 0,25 mm² bis 4,0 mm²

Crimp-Zange Variocrimp 16; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 6 mm², 10 mm², 16 mm²
Art.-Nr. 206-1216

Crimp-Zange Variocrimp 16; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 6 mm², 10 mm², 16 mm²

Abisolierzange Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; mit Drahtschneider
Art.-Nr. 206-1125

Abisolierzange Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; mit Drahtschneider

Crimp-Zange 25; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 10 mm², 16 mm² und 25 mm²
Art.-Nr. 206-1225

Crimp-Zange 25; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 10 mm², 16 mm² und 25 mm²

Ersatzhaltebacken; für 206-1125
Art.-Nr. 206-1132

Ersatzhaltebacken; für 206-1125

Messerset; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; für 206-1125
Art.-Nr. 206-1126

Messerset; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; für 206-1125

Zugfeder; groß; für 206-1204
Art.-Nr. 206-1205

Zugfeder; groß; für 206-1204

Messerset; Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm²; für 206-1125
Art.-Nr. 206-1128

Messerset; Oval-Messer, 10 mm² … 16 mm²; für 206-1125

Zugfeder; klein; für 206-1204 und 206-1216
Art.-Nr. 206-1206

Zugfeder; klein; für 206-1204 und 206-1216

Ersatzabisolieranschlag; für 206-1125
Art.-Nr. 206-1129

Ersatzabisolieranschlag; für 206-1125

Ersatzschneidschutz; für 206-1125
Art.-Nr. 206-1131

Ersatzschneidschutz; für 206-1125

Abisolierzange Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; mit Drahtschneider 0,02 mm² - 10 mm² f (1,5 mm² e)
Art.-Nr. 206-125

Abisolierzange Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; mit Drahtschneider 0,02 mm² - 10 mm² f (1,5 mm² e)

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_11_1920x1080_.jpg

Werkzeugkoffereinsatz für Abisolierwerkzeuge

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_08_1920x1080.jpg

Werkzeugkoffereinsatz für Schraubendreher

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_01_1920x1080.jpg

Werkzeugkoffereinsatz für Crimpwerkzeuge

Inspiration für Sie

Entdecken Sie Themen rund um den Schaltschrankbau

Weniger Zeit- und Krafteinsatz, mehr Leistung für den Schaltschrankbau

Wie lassen sich Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau durch professionelle Werkzeuge optimieren?

Additional service offerings: