Sichere Zündquellen

Lässt sich in einem Arbeitsbereich eine explosionsfähige Atmosphäre nicht verhindern, kommt der sekundäre Explosionsschutz zum Tragen. Darunter versteht man das Verhindern von jeglichen Zündquellen im Ex-Bereich.


Diese sind allerdings nicht so einfach zu erkennen. Erst durch das Wissen, wodurch ein Funke oder Hitze entstehen kann, lassen sich Maßnahmen einleiten, mit denen sich Explosionen verhindern lassen. Die Zündquellen sind in der Basisnorm EN 1127-1 „Explosionsfähige Atmosphäre – Explosionsschutz – Teil 1 aufgeführt sowie in den „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ TRBS 2152, Teil 3. Dort sind auch entsprechende Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen gelistet.

WAGO im Explosionsschutz

Grundlagen zum Explosionsschutz

Alles Wissenswerte in Sachen Ex-Schutz auf einen Blick

Lesen Sie weiter

Was passiert bei einer Explosion, welche Faktoren sind ausschlaggebend und welche Schutzmaßnahmen gibt es? Alles Wissenswerte zu ATEX, Ex-Zonen, Zündschutzarten und Co.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Was ist eine Explosion?

Ex|plo|si|on, die; -, -en <lat.> (explosio) und bedeutet so viel wie „unter Druck entweichen“. Was bei einer Explosion passiert, welche Faktoren dazu ausschlaggebend sind und welche Schutzmaßnahmen es gibt? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte dazu.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Zündschutzarten

In Ex-Bereichen sind nur explosionsgeschützte Betriebsmittel zugelassen. Zündschutzarten sind konstruktive und elektrische Maßnahmen an Betriebsmitteln und zählen zum sekundären Explosionsschutz.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Richtlinien, Normen, Bestimmungen

Die Anforderungen an elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche sind sehr vielschichtig: Nationale wie internationale Bestimmungen, Richtlinien und Normen sind zu beachten, um höchste Sicherheit zu erreichen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Rechtsvorschriften und Empfehlungen, wie die ATEX-Richtlinie.

WAGO-Produkte für den Explosionsschutz

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Bereit für den Ex-Bereich

Automation unter widrigsten Umwelteinflüssen? WAGO-Produkte und -Lösungen sind dafür wie gemacht.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Explosionsschutz inklusive

Für den Ex-Bereich zugelassen: WAGO-Produkte, die unter extremsten Bedingungen zuverlässig verbinden

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Explosionsschutz

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Prozess- und Verfahrenstechnik ermöglichen.

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

Flugzeugbetankung und Automatisierung

Endlich ausfallsicher: Die Flugzeug-Tankwagen auf Brasiliens Flughäfen sind durch die Umstellung auf Federklemmtechnik von WAGO zuverlässiger als je zuvor.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

Automatisierung für Pipelines

Begleitheizanlagen verhindern das Vereisen der Pipelines bei sibirischen Temperaturen. Zum Einsatz kommen dabei explosionsgeschützte Komponenten von WAGO.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg

Absolut verlässliche Qualität

Die Anforderungen an die technische Ausrüstung von Schiffen sind extrem hoch. Das I/O-System von WAGO erfüllt sie alle.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Senden Sie uns Ihr Anliegen digital

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns schnell und unkompliziert zu erreichen. Ihre Nachricht landet direkt beim zuständigen Team - wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.