Themen

Embedded Linux

Loesungen_Modulare_Software_2000x1125
  • 10/17/2018
  • Offene Automatisierung mit WAGO

    Das beste Betriebssystem für Ihre Automatisierung

    Das Linux®-Betriebssystem, Basis unserer Controller PFC100 und PFC200 sowie der Control Panels, bietet unschlagbare Vorteile: Es ist schlank, sicher und gewährt Ihnen die Flexibilität, die Sie für Ihr Automatisierungsprojekt brauchen. Dank „Open Source“ können Sie jederzeit den Quellcode auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Zudem zeichnet sich Linux® durch seine hohe Stabilität aus und wird permanent durch die aktive Open-Source-Community optimiert. Damit sind Sie auch für künftige Anforderungen – vor allem hinsichtlich Security – bestens gerüstet.

    embedded-linux_2000x1500px.jpg

    Steuerung inklusive: Embedded Linux

    Wir bringen zusammen, was zusammen gehört – und kombinieren hochleistungsfähige WAGO-Hardware mit dem zukunftsfähigen Betriebssystem Linux®.

    Loesungen_Offene_Automatisierung_p_ur_0750_8216_000_xx_docker_2000x1500.jpg

    Software schneller nutzen: mit Docker

    Mit der Container-Technik Docker wird das Software-Handling für Sie so leicht wie das Verwalten von Apps.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Additional service offerings: