Themen

WAGO Cybersecurity Collector

  • 10/15/2026
  • Der WAGO Cybersecurity Collector überwacht segmentierte Netzwerkbereiche und überträgt die gesammelten Daten an das zentrale System – ohne dabei das Netzwerk zu belasten. Die gesammelten Daten stehen anschließend in Systemen wie SOC, SIEM, Firewalls oder OT-Asset-Management-Systemen zur Verfügung.

    Ihre Vorteile

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Aggregation-Tunneling_2000x1125.jpg

    Aggregation und Tunneling

    Aufnehmen von Netzwerkdaten und sichere Übertragung an eine Instanz WAGO Cybersecurity Network Sight

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Stoerungsfreier-Betrieb_2000x1125.jpg

    Störungsfreier Betrieb

    Passives Scannen des Datenverkehrs in segmentierten Netzwerken

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Unidirektionale-Uebertragung_2000x1125.jpg

    Unidirektionale Übertragung

    Unidirektionale Anbindung von segmentierten Netzwerken zur Gewährleistung der Integrität.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Datenkomprimierung_2000x1125.jpg

    Daten – gefiltert und komprimiert

    Bis zu 1:10-Kompression des Verkehrs und Herausfiltern irrelevanter Daten

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Verschluesseltes-Tunneling_2000x1125.jpg

    Verschlüsselte Verbindung

    Der gespiegelte OT-Verkehr wird über ein verschlüsseltes Tunnelprotokoll im Netzwerk übertragen

    Technische Daten

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    Additional service offerings: