Pour commuter des stores individuels ou des groupes de stores, 2 canaux de la borne d'entrée numérique sont nécessaires côté capteur pour la commande d'ouverture et de fermeture. Une tension de 230 V est appliquée à chaque moteur de store. Les télégrammes de données pour la commande de chaque store individuel sont envoyés via l'interface SMI. Il est possible de contrôler jusqu'à 16 stores individuellement ou en combinaison avec un module d'interface SMI. L'approche précise des positions, le retour de la position actuelle et le diagnostic sont particulièrement remarquables. Pour cela, utilisez notre bibliothèque SMI prête à l'emploi.
La mise en service du nœud d'E/S nécessite le logiciel WAGO-I/O-PRO.
1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392
2. 787-1712
3. 249-116
4. 750-880
5. 750-430
6. 750-652
7. 750-600
8. 789-912