Disjoncteurs de protection électronique
Les disjoncteurs électroniques peu encombrants entrent en jeu lorsque, en plus de sécurité, on compte sur un excellent rapport qualité/prix.
Les disjoncteurs électroniques de la famille EPSITRON® ont beaucoup à offrir :
- Ils fournissent une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.
- Il est possible d'activer des charges de haute capacité de 50 000 microfarads ou plus sans augmenter le réglage du courant nominal.
- Avec un, deux, quatre et huit canaux, ainsi que des plages de courant de 0,5 à 12 A, les disjoncteurs offrent une portée suffisante pour couvrir le courant nominal approprié individuellement pour votre application.
- La largeur maximale de 45 mm permet une haute densité de canaux et une économie de place dans l'armoire de commande.
- Certains appareils sont également disponibles avec limitation active de courant. Cela évite que l'alimentation ne se mette en surcharge en cas de court-circuit.