Module Modbus TCP
Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe des compteurs d'énergie WAGO MID sans câblage supplémentaire et représente ainsi l'extension optimale de l'interface Modbus RTU intégrée de série. De plus, le module de communication permet de connecter jusqu'à 31 participants Modbus RTU supplémentaires
Tous les modules utilisent la technique de raccordement Push-in avec levier, ce qui permet de les raccorder très facilement et de gagner du temps. De plus, le module peut être installé ultérieurement dans des installations déjà existantes, ce qui permet de gagner du temps et de la flexibilité.
Des données fiables pour la transition énergétique
Face à l'urgence d'agir en matière de durabilité et à l'augmentation des coûts énergétiques, nous sommes confrontés à un changement de paradigme dans la gestion de l'énergie. La production décentralisée d'énergie et la mobilité électrique sont des éléments centraux de cette transition et nécessitent l'adoption de concepts énergétiques avancés. En plus des nombreux défis technologiques, deux valeurs fondamentales jouent un rôle crucial pour l'acceptation des nouveaux concepts : la précision et la confiance - des valeurs essentielles garanties par les compteurs d'énergie certifiés MID de WAGO.
Précis au wattheure
Dans un monde où la transparence dans la facturation de la consommation d'énergie est cruciale, WAGO propose désormais des compteurs d'énergie certifiés MID et METAS. Ils répondent à toutes les exigences pour une utilisation dans les bâtiments, l'industrie et les infrastructures de recharge, tout en garantissant la plus grande précision et conformité de légale en Suisse.
Les compteurs d'énergie WAGO, certifiés MID et METAS, assurent une mesure complète de la consommation d'énergie et sont également approuvés pour la facturation. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la vidéo.
Aperçu des compteurs d'énergie MID de WAGO avec et sans certification METAS
Le tableau suivant offre une présentation complète des compteurs d'énergie MID et METAS de WAGO, incluant des informations sur leurs certifications et les valeurs mesurables. Il permet une comparaison directe entre les modèles avec certification MID et ceux avec une certification METAS supplémentaire. Cette vue d'ensemble sert d'outil utile pour choisir le compteur d'énergie approprié en fonction des exigences spécifiques et des normes.
Pour offrir à nos clients la plus haute qualité et conformité, nous introduisons des nouveautés dans notre assortiment : les compteurs d'énergie MID certifiés METAS. Ces appareils ne sont pas seulement technologiquement avancés, mais également faciles à identifier. Recherchez le logo CH caractéristique à côté du logo CE - un signe clair de la certification METAS. Vous trouverez cette marque distinctive à la fois sur le côté et à l'avant des compteurs, vous assurant ainsi que votre compteur d'énergie répond aux normes suisses les plus élevées.
| Modèle (Réf.) | Certifié MID | Certifié METAS | Certifié en Suisse à des fins de facturation | Valeurs certifiées MID | Valeurs supplémentaires certifiées METAS |
879-3001 879-3021 | Oui | Oui | Oui | Énergie active, intensité, tension, facteur de puissance, fréquence | Énergie réactive |
879-3000 879-3020 879-3040 | Oui | Non | Oui, avec une indication claire des fonctions certifiées MID | Énergie active, intensité, tension, facteur de puissance, fréquence | |
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":7,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4VTFVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00008U1U","modifiedtime":"2026-05-25T15:14:53+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1ROIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-10960_MID_energy_meters_hotspot_2000x1125.jpg","altText":"MM-10960_MID_energy_meters_hotspot_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTAyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd09TOHhOREUzTWpNME1UVXpORGMxTUM4eU1EQXdYMDFOTFRFd09UWXdYMDFKUkY5bGJtVnlaM2xmYldWMFpYSnpYMmh2ZEhOd2IzUmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8YjljYzE5NTU4YzM4ZWEzYjZmYzhhNWUzOGQ1ZmFiNjI1ZTU4MjkyZmE0NmJhZDg2ZGU0NzkyYTBlZGEzMGFhMw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcxTWk4eE5ERTNNak0wTWpFeU5EVTNOQzh4TmpBd1gwMU5MVEV3T1RZd1gwMUpSRjlsYm1WeVozbGZiV1YwWlhKelgyaHZkSE53YjNSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w4YTJiM2U5OWZlMDFhMzQwY2JjZTc0OWE3YjUxOTFmOWY3MTY2ZGNlYzljY2NiZGM5YzM2OGFkYWI1N2M2ZDI3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd3TlM4eE5ERTNNak0wTVRZMk5UZ3lNaTh4TWpnd1gwMU5MVEV3T1RZd1gwMUpSRjlsYm1WeVozbGZiV1YwWlhKelgyaHZkSE53YjNSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xjODNhYTg2MmZjYTlhZmI3MWQ1M2EyODc1YjM0ZjY1MzFhZWU2ZmU4NTFkNzRiYTIxZmY5NGQzNzIwOThiYjI4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd3TWk4eE5ERTNNak0wTVRjek1UTTFPQzh4TURJMFgwMU5MVEV3T1RZd1gwMUpSRjlsYm1WeVozbGZiV1YwWlhKelgyaHZkSE53YjNSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xhNjM2OWRkYzczMmM2OTM3YWU5Y2U2MjIyYTM3NzRiNzE5YzViMjBkMTk3Y2E2OTRmNzVkYjcyZmU4ZmVlMWY1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd3TVM4eE5ERTNNak0wTVRjNU5qZzVOQzgzTmpoZlRVMHRNVEE1TmpCZlRVbEVYMlZ1WlhKbmVWOXRaWFJsY25OZmFHOTBjM0J2ZEY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ZGIwMWE5Y2I4OTJjYjA4ODhjOWI5YmFjZGM3N2Y3NGZiMWVmMGFiYTRiYmUyZDM4Yzg1MjljMTE5YmE3MjE1ZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dNUzh4TkRFM01qTTBNVGcyTWpRek1DODBPREJmVFUwdE1UQTVOakJmVFVsRVgyVnVaWEpuZVY5dFpYUmxjbk5mYUc5MGMzQnZkRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnwyMjNkY2JjNjQ4OGFkNzg2N2YzNzE2ZGVhYzZmYzk5Nzk5NTJhZWQ5MWVmNjBmNTg2YWU3OTg4YTdmZmQxYTcw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-10960-MID-energy-meters-hotspot-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMFppOHhOREUzTWpNME1qQTFPVEF6T0M4eU1EQmZUVTB0TVRBNU5qQmZUVWxFWDJWdVpYSm5lVjl0WlhSbGNuTmZhRzkwYzNCdmRGOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDY2Y2QxZThiYzU2MjdlNWY1OTc0Y2NmYWM1MDBlNTRlMjRiNGVjNWZiYzQzZGFjMmJmNjM3OTQ3OGViNzk3MDU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-10960_MID_energy_meters_hotspot_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1779722093139,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwODk0TCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJjc19jaF8wMDAwSkYzQyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"hot-spot","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:07+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>2 TE: 35 mm (2PCT) et<br>4 TE : 72 mm (4PU et 4PS)</p><p></p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4VTFVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Gain réel d'espace</p>","lastExportedVersion":5,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/energiezaehler-mid","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBDSzY1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Learn more","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000CK65","urlAnchor":"space-saving","modifiedtime":"2023-11-08T06:29:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDA3UzNQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/interface-electronic/decouvrir-technique-mesure-energie/compteur-energie-mid#space-saving","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-10-12T13:50:43+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":1,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00008WTM","modifiedtime":"2023-08-02T14:13:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Gain réel d'espace</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"popup_real-space-saving","x":58,"synchronizationBlocked":false,"y":15,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":5,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Interface M-Bus et Modbus<sup>®</sup> ainsi que 2 sorties d'impulsions S0</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4VTFVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Le professionnel de la communication</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/energiezaehler-mid","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBDSDNDIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Learn more","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000CH3C","urlAnchor":"communication-expert","modifiedtime":"2023-11-08T06:29:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDA3UzNQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/interface-electronic/decouvrir-technique-mesure-energie/compteur-energie-mid#communication-expert","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-10-12T13:50:43+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":1,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00008WTL","modifiedtime":"2023-06-12T09:29:19+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Le professionnel de la communication</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"popup_communication-expert","x":55,"synchronizationBlocked":false,"y":22,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Utilisation simple grâce à un écran rétroéclairé en plein format et multilingue</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4VTFVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Transparence totale en un coup d'œil</p>","lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1ROIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/energiezaehler-mid","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBDSzY2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"En savoir plus","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000CK66","urlAnchor":"transparence","modifiedtime":"2023-11-08T06:29:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDA3UzNQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/interface-electronic/decouvrir-technique-mesure-energie/compteur-energie-mid#transparence","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-10-12T13:50:43+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":2,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00008WTN","modifiedtime":"2024-10-08T12:31:16+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Transparence totale en un coup d'œil</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"popup_transperency","x":55,"synchronizationBlocked":false,"y":45,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Éléments de commande sensibles et application de configuration via <em>Bluetooth</em><sup>®</sup> sensible et l‘application WAGO via Bluetooth® (ajustement des tarifs énergétiques, historiques des consommations)</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4VTFVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>La configuration devient intuitive</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/energiezaehler-mid","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBDSzY3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Learn more","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000CK67","urlAnchor":"simplicity","modifiedtime":"2023-11-08T06:29:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDA3UzNQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/interface-electronic/decouvrir-technique-mesure-energie/compteur-energie-mid#simplicity","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-10-12T13:50:43+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":2,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00008WTO","modifiedtime":"2024-10-08T12:31:17+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>La configuration devient intuitive</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"popup_simplicity","x":54,"synchronizationBlocked":false,"y":55,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Grâce au Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> et au levier</p><p></p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4VTFVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Gain de temps à tous les niveaux</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4V1RQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/energiezaehler-mid","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBDSzY4IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Learn more","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000CK68","urlAnchor":"time-saving","modifiedtime":"2023-11-08T06:29:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDA3UzNQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/interface-electronic/decouvrir-technique-mesure-energie/compteur-energie-mid#time-saving","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-10-12T13:50:44+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":1,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00008WTP","modifiedtime":"2023-06-12T09:29:17+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Gain de temps à tous les niveaux</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"popup_time-saving","x":51,"synchronizationBlocked":false,"y":70,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":7,"parents":[]}
4 interfaces dans un seul appareil
Véritable professionnel de la communication
Quatre interfaces dans un seul appareil : équipés d'une interface M-Bus et Modbus® ainsi que de 2 sorties d'impulsions S0 et Bluetooth®, les compteurs d'énergie (MID) de WAGO sont de véritables professionnels de la communication ! De cette façon, les compteurs d'énergie peuvent être facilement intégrés dans n'importe quel projet.
La configuration devient intuitive
Avec notre application gratuite WAGO Energy Meter Configurator, les compteurs d'énergie peuvent être configurés rapidement et facilement - sans aucune programmation. De plus, l'application offre une fonction pour exporter les valeurs actuelles sous forme de fichier CSV et de les envoyer via des messages communs ou par e-mail.
Transparence totale au premier coup d'œil
Très simple d'utilisation : un écran particulièrement grand est disponible pour l'utilisation de nos compteurs d'énergie, qui présente clairement les données les plus importantes en un coup d'œil. Il est actionné à l'aide des éléments de commande sensibles intégrés.
Câblez rapidement tous les types de conducteurs
Gain de temps à tous les niveaux
Qu'il soit rigide, souple ou avec embout, peu importe : la technologie de connexion Push-in avec levier permet un câblage rapide et facile. En plus de gagner du temps, la technologie de connexion CAGE CLAMP® augmente la sécurité. Donc : pendant toute la durée du contrat, un contact sécurisé en permanence est garanti. Par conséquent, les points de contact ne peuvent pas surchauffer, par exemple.
Gain de place sur le rail DIN
Gain réel d'espace
L'espace dans l'armoire de commande est précieux. C'est pourquoi nos compteurs d'énergie sont aussi compacts que possible, malgré leurs grands écrans. Les compteurs directs et les compteurs DC ont une largeur de 72 mm. La variante avec une connexion de convertisseur est particulièrement étroite : elle ne fait que 2TE (36 mm).
La technologie de connexion fonctionne pour toutes les variantes de fils :
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5MkU3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000092E7","modifiedtime":"2026-05-25T15:14:55+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5Njk3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5Njk2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5Njk4IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-10960_MID_energy_meters_keyvisual_2000x1125","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzUwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJneVppOW9PVEV2TVRBME16SXdNREV3T0RFek56UXVhbkJufDdlYWU3N2RkYWYwYzhmNTc1ZWZjN2E3ZGE2ZjVlMDMyOTc2MTNmNThjN2E1MmRhNTlmZGMzNjczMjU3ODdkOTU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NaTlvWXpjdk1UQTBNamswTlRFd056VTJNVFF1YW5CbnwzYmRlOGQwZmMzMmRkMjJjMDcyZjU4NmZiNzA4YzRjNTY3YzZmNDU3ZDJkMTVhYTNiMmE2NjRhNWZjODk5YWQy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNVppOW9ZemN2TVRBME16SXdNREEzT0RZME5qSXVhbkJufDhkOTNhMDg0OGFjNzJlMmNjN2M1ZDIzYzY4MmE4NWE4Yzk5NDQwOGMzNDZjMjNkMDE5YWNhOGMzZThjOTRlYjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNFpTOW9OR0l2TVRBME16SXdNREE0TlRFNU9UZ3VhbkJufDYyMGEyZDIwOWM5YTA0Njg1NjQ5N2Y1YzJhMWVjMjE0ODlhM2NhNGU0OTBkMGFmOTc0NTVjMmRkZjIwNzExODU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaVpDOW9ORGN2TVRBME16SXdNREV3TVRVNE16Z3VhbkJufGI1ZGJlZWM1MGExOTAxMWM1NjRjYjk5MGJhMGU0ODRkYjA3OGI0ZGM5ZDBiZGFlYjdmMDRmNDc5M2UzM2ZlNjg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTY1fGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmcwWVM5b05HTXZNVEEwTXpJd01ERXhORFk1TVRBdWFuQm58NzIxN2ZlZjNlM2NjNWVjZGUxYTA5OTEzNTE0OWRjNzQ0NWY4YzIwMGJjOWE3ZmI4NDYyMmUxOTZmM2NmNjI3Yw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-10960-MID-energy-meters-keyvisual-2000x1125-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3daQzlvTlRBdk1UQTBNekl3TURFMU1EY3pOVGd1YW5Cbnw2NWEwNjQ4NGRlODg3MTkyZGU4ZjIwMDAxNjhkMzY1ZGExNTE5YzQ5N2VmNzU0ZmRmNWE5ODdjOTUyYmVmYjY1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1779722095625,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwODk0TCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"hotspot","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:08+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Transparence sur la Wallbox et les bornes de recharge</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5MkU3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Infrastructure de charge</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5Njk2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009696","modifiedtime":"2023-06-12T09:29:19+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Infrastructure de charge</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Ladeinfrastruktur","x":11,"synchronizationBlocked":false,"y":47,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Mesure de la consommation d'énergie de machines de production</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5MkU3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Fabrication sur commande</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5Njk3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009697","modifiedtime":"2023-06-12T09:29:18+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Fabrication sur commande</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Auftragsbezogene Fertigung","x":27,"synchronizationBlocked":false,"y":68,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Facturation individuelle de la consommation d'énergie par locataire</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5MkU3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Propriétés dispersées</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5Njk4IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009698","modifiedtime":"2023-06-12T09:29:19+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Propriétés dispersées</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Verteilte Liegenschaften","x":44,"synchronizationBlocked":false,"y":87,"containers":[],"creationtime":"2020-09-14T13:46:22+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 879-3001 |
879-3021 |
879-3000 |
879-3020 |
879-3040 |
| Vers le produit >> |
Vers le produit >> |
Vers le produit >> |
Vers le produit >> |
Vers le produit >> |
| Certifié MID et METAS |
Certifié MID et METAS |
Certifié MID |
Certifié MID |
Certifié MID |
| Connexion directe du compteur d'énergie (4PU) |
Connexion directe du compteur d'énergie (4PS) |
Connexion directe du compteur d'énergie (4PU) |
Connexion directe du compteur d'énergie (4PS) |
Connexion du convertisseur de compteur d'énergie (2PCT) |
| Mesure directe jusqu'à 65 A |
Mesure par transformateurs de courant 1 A ou 5 A |
| Mesures dans des réseaux à 2 conducteurs, 3 conducteurs et 4 conducteurs (3 x 230 V/ 400 V) |
| Configuration via des éléments de commande sensitifs et Bluetooth® |
| Interfaces : Modbus®, M-Bus, sortie impulsion, Bluetooth® |
| Entrée tarifaire externe (230 V) |
| Mesure à 4 quadrants |
| Affichage de : tension (V), courant (A), fréquence (Hz), puissance active (kW), puissance réactive (kvarh), puissance apparente (kVA) |
| Technologie de raccordement avec Push-in CAGE CLAMP® et levier |
| Afficher la liste de produits |