Pour le client, outre la fiabilité et la haute disponibilité, les défis étaient avant tout de maintenir des temps d'inspection très courts : « L'industrie automobile est extrêmement réticente à expérimenter », explique Sedoris : « Les composants doivent remplir leur fonction de manière fiable et doivent être aussi facile que possible à intégrer". L'alimentation Pro 2 en était tout à fait capable. Dès le premier test, tous les consommateurs ont été alimentés en électricité de manière fiable - de l'API aux capteurs, des périphériques d'E/S aux écrans tactiles et aux systèmes RFID dans la zone des presses à tôle. Là où les deux autres candidats ont échoué, l'appareil WAGO a terminé avec brio. Même aux pics de charge, tous les consommateurs démarrent de manière fiable grâce à la fonction PowerBoost, puisque l'alimentation peut fournir jusqu'à 150 % de la puissance de sortie pendant cinq secondes maximum.
En raison de la large plage de températures d'application jusqu'à +70 °C et de la résistance élevée aux vibrations, l'appareil est parfaitement adapté à une utilisation dans les domaines de l'emboutissage et du formage de tôles ainsi que dans les systèmes de soudage. En termes d'intégration, l'alimentation 24V était également impressionnante, car l'installation était facile à l'aide des touches de fonction et du logiciel de configuration de l'interface.