Sélection de la langue d’affichage
MicrosoftTeams-image (42).png

Compteur d'énergie (MID & METAS)

Pour optimiser avec précision la consommation d'énergie, WAGO propose une gamme étendue de compteurs d'énergie. Nouveaux dans notre gamme, nos compteurs certifiés MID possèdent également une certification METAS, garantissant ainsi la plus haute précision et conformité selon les normes suisses.

Ils utilisent le Push-in CAGE CLAMP® avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe et même seulement 35 mm dans la version pour les transformateurs de courant. Cela permet à l'utilisateur d'économiser beaucoup d'espace dans l'armoire de commande.

Précis au wattheure

Dans un monde où la transparence dans la facturation de la consommation d'énergie est cruciale, WAGO propose désormais des compteurs d'énergie certifiés MID et METAS. Ils répondent à toutes les exigences pour une utilisation dans les bâtiments, l'industrie et les infrastructures de recharge, tout en garantissant la plus grande précision et conformité de légale en Suisse.

Aperçu des compteurs d'énergie MID de WAGO avec et sans certification METAS

Le tableau suivant offre une présentation complète des compteurs d'énergie MID et METAS de WAGO, incluant des informations sur leurs certifications et les valeurs mesurables. Il permet une comparaison directe entre les modèles avec certification MID et ceux avec une certification METAS supplémentaire. Cette vue d'ensemble sert d'outil utile pour choisir le compteur d'énergie approprié en fonction des exigences spécifiques et des normes.

Pour offrir à nos clients la plus haute qualité et conformité, nous introduisons des nouveautés dans notre assortiment : les compteurs d'énergie MID certifiés METAS. Ces appareils ne sont pas seulement technologiquement avancés, mais également faciles à identifier. Recherchez le logo CH caractéristique à côté du logo CE - un signe clair de la certification METAS. Vous trouverez cette marque distinctive à la fois sur le côté et à l'avant des compteurs, vous assurant ainsi que votre compteur d'énergie répond aux normes suisses les plus élevées. 

Modèle (Réf.)Certifié MIDCertifié METASCertifié en Suisse à des fins de facturationValeurs certifiées MIDValeurs supplémentaires certifiées METAS

879-3001

879-3021

OuiOuiOuiÉnergie active, intensité, tension, facteur de puissance, fréquenceÉnergie réactive, profil de charge, puissance (intervalle de 15 min)

879-3000

879-3020

879-3040

OuiNonOui, avec une indication claire des fonctions certifiées MIDÉnergie active, intensité, tension, facteur de puissance, fréquence

Les nouveaux compteurs d'énergie

Vos avantages en un coup d’œil

<p>Vos avantages en un coup d’œil</p>
1

Gain réel d'espace

Gain réel d'espace

2 TE: 35 mm (2PCT) et
4 TE : 72 mm (4PU et 4PS)

2

Le professionnel de la communication

Le professionnel de la communication

Interface M-Bus et Modbus® ainsi que 2 sorties d'impulsions S0

3

Transparence totale en un coup d'œil

Transparence totale en un coup d'œil

Affichage des données de mesure et d'énergie sur un écran plein format éclairé

4

La configuration devient intuitive

La configuration devient intuitive

Éléments de commande sensibles et application de configuration via Bluetooth®

5

Gain de temps à tous les niveaux

Gain de temps à tous les niveaux

Grâce au Push-in CAGE CLAMP® et au levier

4 interfaces dans un seul appareil

Véritable professionnel de la communication

Quatre interfaces dans un seul appareil : équipés d'une interface M-Bus et Modbus® ainsi que de 2 sorties d'impulsions S0 et Bluetooth®, les compteurs d'énergie (MID) de WAGO sont de véritables professionnels de la communication ! De cette façon, les compteurs d'énergie peuvent être facilement intégrés dans n'importe quel projet.

Facile à configurer

La configuration devient intuitive

Avec notre application gratuite WAGO Energy Meter Configurator, les compteurs d'énergie peuvent être configurés rapidement et facilement - sans aucune programmation. De plus, l'application offre une fonction pour exporter les valeurs actuelles sous forme de fichier CSV et de les envoyer via des messages communs ou par e-mail.

Grand écran

Transparence totale au premier coup d'œil

Très simple d'utilisation : un écran particulièrement grand est disponible pour l'utilisation de nos compteurs d'énergie, qui présente clairement les données les plus importantes en un coup d'œil. Il est actionné à l'aide des éléments de commande sensibles intégrés.

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Câblez rapidement tous les types de conducteurs

Gain de temps à tous les niveaux

Qu'il soit rigide, souple ou avec embout, peu importe : la technologie de connexion Push-in avec levier permet un câblage rapide et facile. En plus de gagner du temps, la technologie de connexion CAGE CLAMP® augmente la sécurité. Donc : pendant toute la durée du contrat, un contact sécurisé en permanence est garanti. Par conséquent, les points de contact ne peuvent pas surchauffer, par exemple.

Gain de place sur le rail DIN

Gain réel d'espace

L'espace dans l'armoire de commande est précieux. C'est pourquoi nos compteurs d'énergie sont aussi compacts que possible, malgré leurs grands écrans. Les compteurs directs et les compteurs DC ont une largeur de 72 mm. La variante avec une connexion de convertisseur est particulièrement étroite : elle ne fait que 2TE (36 mm).

La technologie de connexion fonctionne pour toutes les variantes de fils :

rigides

souples

avec embout d'extrémité

1

Infrastructure de charge

Infrastructure de charge

Transparence sur la Wallbox et les bornes de recharge

2

Fabrication sur commande

Fabrication sur commande

Mesure de la consommation d'énergie de machines de production

3

Propriétés dispersées

Propriétés dispersées

Facturation individuelle de la consommation d'énergie par locataire

879-3001879-3021879-3000879-3020879-3040
Vers le produit >>Vers le produit >>Vers le produit >>Vers le produit >>Vers le produit >>
Certifié MID et METASCertifié MID et METASCertifié MIDCertifié MIDCertifié MID
Connexion directe du compteur d'énergie (4PU)Connexion directe du compteur d'énergie (4PS)Connexion directe du compteur d'énergie (4PU)Connexion directe du compteur d'énergie (4PS)Connexion du convertisseur de compteur d'énergie (2PCT)
Mesure directe jusqu'à 65 AMesure par transformateurs de courant 1 A ou 5 A
Mesures dans des réseaux à 2 conducteurs, 3 conducteurs et 4 conducteurs (3 x 230 V/ 400 V)
Configuration via des éléments de commande sensitifs et Bluetooth®
Interfaces : Modbus®, M-Bus, sortie impulsion, Bluetooth®
Entrée tarifaire externe (230 V)
Mesure à 4 quadrants
Affichage de : tension (V), courant (A), fréquence (Hz), puissance active (kW), puissance réactive (kvarh), puissance apparente (kVA)
Technologie de raccordement avec Push-in CAGE CLAMP® et levier

Acquisition et gestion des données énergétiques

Toutes les données énergétiques enregistrées peuvent être enregistrées et affichées dans l'application de gestion des données énergétiques WAGO dans des tableaux de bord clairs.

Transformateur de courant enfichable à des fins de facturation

Transformateurs de courant enfichables à des fins de facturation

Les transformateurs de courant sont des convertisseurs de courant inductifs à 1 conducteur, fonctionnant sur le principe du transformateur. En raison du principe de mesure utilisé, les transformateurs de courant de ce type conviennent pour une utilisation exclusive dans des réseaux de courant alternatifs.

Les transformateurs de courant enfichables sont conformes au module D de la procédure d'évaluation de la conformité et peuvent être utilisés à des fins de facturation.


Vos avantages :

  • Peut être idéalement combiné avec le compteur d'énergie avec connexion du convertisseur
  • Câblage sans vis avec technique de connexion CAGE CLAMP®
  • Approuvé à des fins de facturation

Acquisition et gestion des données énergétiques

Toutes les données énergétiques enregistrées peuvent être enregistrées et affichées dans l'application de gestion des données énergétiques WAGO dans des tableaux de bord clairs.

Acquisition de données énergétiques

La bonne solution pour chaque étape

La meilleure solution de gestion de l'énergie est celle qui peut être adaptée à votre exigence. WAGO vous offre toutes les possibilités pour cela. Avec notre système de gestion de l'énergie, vous pouvez économiser beaucoup d'énergie dans la production, dans les processus industriels et dans les bâtiments.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports.