[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/découvrir-protection-surtensions-électronique-spéciale","name":"Protection contre les surtensions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/découvrir-protection-surtensions-électronique-spéciale/disjoncteurs-électroniques","name":"Disjoncteurs électroniques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/découvrir-protection-surtensions-électronique-spéciale/disjoncteurs-électroniques/disjoncteur-electronique-1-canal","name":"Disjoncteur à 1 canal","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/disjoncteur-electronique-1-canal"
},
"headline": "Disjoncteur à 1 canal",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-427654-new-website-page-1-CH-ECB-klemme-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJneE1pOHhNemswTURBNE16azBPVFU1T0M5TlRTMDBNamMyTlRSZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY4eExVTklYMFZEUWw5cmJHVnRiV1ZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDE4MDhkYmQyMThkYmRiMDFkNWZkN2IxMmY4MGY5YjgzOGJmYzE3OTZjNjllODcwN2Q0ZjEyYjNmZTU1ZjY3NTk"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Nov 13 10:25:00 CET 2023",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:47:18 CEST 2026"
}
Nouveautés
4 octobre 2023
Plus de sécurité et d'espace dans l'armoire de commande
WAGO complète sa gamme de disjoncteurs électroniques à 1 canal.
Avec l'utilisation de nos disjoncteurs électroniques à un canal (en anglais Electronic Circuit Breaker ou ECB), l'utilisateur obtient une flexibilité maximale aussi bien en ce qui concerne le nombre de canaux requis que par le choix des caractéristiques fonctionnelles individuelles de l'ECB. Ainsi, on peut choisir parmi huit ECB à un canal différents. Avec une largeur de canal de seulement 6 mm, l'encombrement est réduit au minimum. En plus des avantages techniques bien connus des fusibles électroniques de WAGO, les 1 canal sont très convaincants avec un très bon rapport qualité/prix. De plus, l'utilisation de la version réglable (référence 0787-3861/0004-0020) a été optimisée. Avec le nouveau produit, le courant de déclenchement peut être réglé à l'aide d'une molette intuitive. Cela peut même se faire sans courant et simplifie considérablement la manipulation.
Vos avantages
Déclenchement sûr, même avec de faibles courants de surcharge et en cas de court-circuit
Le boîtier de 6 mm de large permet un pontage à chaque point de connexion.
Fusible utilisable aussi bien manuellement par l'opérateur que de manière centralisée par un API
Références
0787-3861/0200-0000
0787-3861/0100-0000
0787-3861/0050-0000
0787-3861/0004-0020
0787-3861/0400-0000
+ 0787-3861/0108-0020
+ 0787-3861/0600-0000
+ 0787-3861/0800-0000
Disponibilité
(Q4/ 2023)
Votre interlocuteur chez WAGO