[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/découvrir-protection-surtensions-électronique-spéciale","name":"Protection contre les surtensions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/découvrir-protection-surtensions-électronique-spéciale/disjoncteurs-électroniques","name":"Disjoncteurs électroniques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/découvrir-protection-surtensions-électronique-spéciale/disjoncteurs-électroniques/ecb-un-canal","name":"Disjoncteur électronique monocanal","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Disjoncteur électronique monocanal
Avec une largeur de seulement 6 mm, nos disjoncteurs électroniques à un canal sont particulièrement peu encombrants dans l'armoire de commande. Ils sont convaincants avec un très bon rapport qualité/prix ainsi qu'un déclenchement rapide et sûr. Les entrées et sorties digitales optimisent le confort d'utilisation.
- Protection précise contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre : déclenchement fiable même avec de petites sections de conducteur ; conforme à la norme EN 60204-1 en déconnectant de manière fiable les défauts à la terre après 5 secondes.
- Gain de place : Design très mince de 6 mm
- Câblage simple : Push-in CAGE CLAMP® permet une installation rapide et simple et reste fiable, stable et sans entretien.
- Différents courants nominaux : 24 V DC disponibles avec des courants nominaux de 0,5 à 8 A. Variantes avec courant de déclenchement fixe ou configurable
- Signalisation : sortie de signal DO - jusqu'à 30 appareils peuvent être pontés également en tant que signal de somme Signalisation des différents états de fonctionnement par LED multicolore intégrée.
- Télécommande : possibilité de réinitialiser, allumer et éteindre directement sur l'appareil ou à distance via un signal d'entrée numérique
- Possibilité de pontage : jusqu'à 10 modules peuvent être pontés simultanément.
Communication la plus simple
Signalisation digitale (DI/DO)
- Entrée digitale DI comme entrée d'activation à distance pour une réinitialisation commune de tous les canaux déclenchés.
- Sortie digitale DO pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.
- Signalisation de somme simple par peignes de pontage enfichables