Les produits d'interface sont communicatifs et fiables, avec une attention particulière portée à une densité de puissance élevée. Les blocs d'alimentation et les alimentations sans coupure alimentent les installations et les machines de manière hautement efficace et durable. Les disjoncteurs électroniques protègent les circuits contre les surcharges et les courts-circuits et mises à la terre. En raison de la longévité et de l'excellente qualité, les composants sont durables et préservent nos ressources.
Les compteurs MID et les modules de mesure de puissance permettent d'enregistrer les coûts énergétiques sans facturation et mettent en évidence les potentiels d'économie d'énergie. La haute qualité des produits est également mise en évidence par nos relais de couplage et à semi-conducteurs qui commutent de manière fiable les courants de charge les plus faibles et les plus importants. Le système de précâblage permet un Plug-and-play simple lors du câblage et constitue ainsi l'interface efficace entre la commande et le niveau de terrain. De plus, nos convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs font l'acquisition de différents signaux analogiques dans le niveau de terrain, les séparent galvaniquement, les filtrent et les transmettent finalement comme signal standard à la commande supérieure.