[{"url":"/mcs-midi-accessoires","name":"1.1 ProductNews_MCS MIDI Accessories","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/mcs-midi-accessoires"
},
"headline": "",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/CH-1856729-Website-Update-New-Products-DCT-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnME1pOHhOakl3TURRd05qTXdNamMxTUM5RFNDMHhPRFUyTnpJNVgxZGxZbk5wZEdWZlZYQmtZWFJsWDA1bGQxOVFjbTlrZFdOMGMxOUVRMVJmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGIwODEwYzIyYmNkNjJhMjQ0OGI2MDU2NGQyY2IyZTI4MGUzYjdhZWVhNjI5MjMyYzE2N2Y2OTUzNTUxY2IyZjY"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Apr 20 15:49:58 CEST 2026",
"dateModified": "Fri May 29 11:48:57 CEST 2026"
}
Nouveautés
11 mars 2026
Nouveaux accessoires pour connecteurs pour circuits imprimés MCS MIDI
Pour le système de connecteurs de circuit imprimé MCS MIDI, avec un pas de 5 mm. Des plaques de décharge de traction sont désormais disponibles pour éloigner la traction du câble du point de serrage. Cela empêche également que des fils individuels soient retirés. Des brides de fixation et des brides à encliqueter sont disponibles pour les connecteurs mâles et femelles afin de maintenir le connecteur en place. Elles sont disponibles pour une installation sur site et en usine. Les deux versions de bride permettent le montage traversant les connecteurs mâles et femelles. Les brides de fixation sont également appropriées pour montage à fleur de paroi.
Vos avantages :
Plaques de décharge de traction pour une sécurité accrue et une manipulation plus facile
Bride de fixation à visser pour installation sur site et en usine
Bride à encliqueter pour montage traversant sans outil
Disponibilité : Q2/2025
Numéros d'article :
Plaques de décharge de traction :
2231-053X
2231-110X/0327-0000/033X-0000
2231-160X/033X-0000
Bride de fixation :
2231-0580
2231-110X/0331-0000
2231-160X/0019-0000
Bride à encliqueter :
2231-0585
2231-110X/0126-0000
2231-160X/0114-0000