Efficacité 60 % plus élevée pour le câblage des armoires de commande
Efficacité 60 % plus élevée pour le câblage des armoires de commande
Le câblage des armoires de commande reste encore une étape manuelle du processus. C'est pourquoi on recherche actuellement plus que jamais des solutions pour rendre le câblage plus efficace - ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
WAGO traite de manière intensive ces exigences client - et offre maintenant avec le WAGO Wiring Bot modulaire une solution d'automatisation pour le câblage efficace des armoires de commande. En combinaison avec la station de préparation des conducteurs, qui peut également être utilisée de manière autonome, le robot permet d'économiser 60% de la charge de travail manuel lors du câblage unilatéral des cadres et des plaques de montage.
Avantages :
60% d'économie de travail manuel
Rentabilité d'investissement rapide
Un travail constant et de haute qualité
Câblage de composants indépendant du fabricant
Aucune ingénierie CAE 3D nécessaire
Construction de bâtiments et de distributeurs d'énergie
Le WAGO Wiring Robot montre ses points forts dans la construction de bâtiments et de distributeurs d'énergie. Il offre un support efficace, en particulier pour les structures mécaniques qui sont souvent conçues de manière similaire, comme les cadres de montage dans des champs de 250 mm de large chacun.
Le WAGO Wiring Robot est la solution idéale pour les applications avec une faible individualité entre les commandes et une gamme limitée de composants électriques installés tels que :
- Disjoncteurs,
- disjoncteurs de protection contre les erreurs,
- bornes sur rail pour l’automatisation du bâtiment
- et produits pour l'automatisation (du bâtiment).
Construction de tableaux électriques
Le WAGO Wiring Bot est également idéal pour la construction de tableaux électriques. Avant tout, il optimise la production en série d'armoires de commande toujours identiques, en prenant en charge le précâblage dans le cadre de la préparation des commandes et en fournissant des rails semi-finis précâblés d'un côté. Cela permet la production de grandes quantités d'armoires de commande toujours identiques, sous réserve d'une analyse de faisabilité positive.
De plus, le robot convient également aux armoires de commande de différentes tailles, où la structure mécanique est souvent réalisée sur des plaques de montage avec des canaux de câbles. Une large gamme de composants électriques installés est possible :
- bornes sur rail,
- contrôleurs,
- autres produits d'automatisation ainsi que
- des produits d'interface.
Rapport d'application WAGO Wiring Bot
Dans ce rapport d'application, vous apprendrez comment les solutions d'automatisation dans la construction d'armoires de commande peuvent augmenter votre compétitivité et soulager les spécialistes.
WAGO Wiring Bot remporte le Best of Industry Award 2025 !
Notre Wiring Bot a été récompensé dans la catégorie "Best of Fabrication – Robots" - et cela nous rend particulièrement fiers. Car ce ne sont pas les jurys qui décident du Best of Industry Award, mais les lecteurs des médias spécialisés de la maison d'édition Vogel. Vos voix le montrent : le WAGO Wiring Bot révolutionne la construction des armoires de commande !
Depuis dix ans, le prix récompense les innovations qui font vraiment avancer l'industrie. C'est exactement pour cela que notre robot de câblage a été développé :augmenter l'efficacité, automatiser le câblage et façonner l'avenir de la construction d'armoires de commande.
Ensemble, continuons à révolutionner la construction d'armoires de commande.
Aperçu des stations WAGO Wiring Bot
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000L0ZS","modifiedtime":"2026-09-20T05:08:59+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhUIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"Website Update_Verdrahtungsroboter (2000x1125) (2).png","altText":"Website Update_Verdrahtungsroboter (2000x1125) (2).png","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoa015OHhOVE16TXpVME9UVXdOalU1TUM4eU1EQXdYMWRsWW5OcGRHVWdWWEJrWVhSbFgxWmxjbVJ5WVdoMGRXNW5jM0p2WW05MFpYSWdLREl3TURCNE1URXlOU2tnS0RJcExuQnVad3w2OGUwOGY0MWMzYmNiZWMyODc4OWE5M2E1MDUxMGY4NTZkNzQzYjMyMmZkMmE0OWE0ZDhjMzVkZjE2ZDJhNWJi","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd5TlM4eE5UTXpNelUxTURBNU5qUXhOQzh4TmpBd1gxZGxZbk5wZEdVZ1ZYQmtZWFJsWDFabGNtUnlZV2gwZFc1bmMzSnZZbTkwWlhJZ0tESXdNREI0TVRFeU5Ta2dLRElwTG5CdVp3fDlmN2M2NzdhYjhhNjA2MWNlYzczOTljNzQ4OGUwYjkwN2UzYmFjMGY4Zjk4MjMwMDY2NTcwMTM3ZWI4YjE3MmQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhrTmk4eE5UTXpNelUwT1RZek56WTJNaTh4TWpnd1gxZGxZbk5wZEdVZ1ZYQmtZWFJsWDFabGNtUnlZV2gwZFc1bmMzSnZZbTkwWlhJZ0tESXdNREI0TVRFeU5Ta2dLRElwTG5CdVp3fGZmMTBiNWQ5MjE4NmM3MjExYmVlZjQ1YTJkOTVjZjQwNzEyOWI1Y2JkODk0NzRmN2VjYmQ0Y2MzMWY2YjgyNTE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQ1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhrT1M4eE5UTXpNelUwT1Rjd016RTVPQzh4TURJMFgxZGxZbk5wZEdVZ1ZYQmtZWFJsWDFabGNtUnlZV2gwZFc1bmMzSnZZbTkwWlhJZ0tESXdNREI0TVRFeU5Ta2dLRElwTG5CdVp3fDNkZjhkM2QyODIyZDlmYWNkMjVhMzI5MGJjMDU5ZjY1Y2FlZjU1Y2E4NTQ2NDVmZjFjM2RiNDc3YzczMmI0NDc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhrWVM4eE5UTXpNelUwT1RjMk9EY3pOQzgzTmpoZlYyVmljMmwwWlNCVmNHUmhkR1ZmVm1WeVpISmhhSFIxYm1kemNtOWliM1JsY2lBb01qQXdNSGd4TVRJMUtTQW9NaWt1Y0c1bnw2OTA1Yzg4OTRmODA4Yzk4Y2Y0YWVkMzM0YTUxZWYxMjFlZGZmZjAxNjY2ZTQ4YmQxMzhhZDEzZGI2ZmVkNGE2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhrWkM4eE5UTXpNelUwT1Rnek5ESTNNQzgwT0RCZlYyVmljMmwwWlNCVmNHUmhkR1ZmVm1WeVpISmhhSFIxYm1kemNtOWliM1JsY2lBb01qQXdNSGd4TVRJMUtTQW9NaWt1Y0c1bnxkNGUyNDg0ZGI3MDdiMGE3Y2ZhZWNmMjYxZTY0ZWNlNDVkNTY5NjI2ZjUwZGRlZjNmMWZlOWQyZTMwODk5ZmE4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Website-Update-Verdrahtungsroboter-2000x1125-2-.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY4fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3lOaTh4TlRNek16VTFNREF6TURnM09DOHlNREJmVjJWaWMybDBaU0JWY0dSaGRHVmZWbVZ5WkhKaGFIUjFibWR6Y205aWIzUmxjaUFvTWpBd01IZ3hNVEkxS1NBb01pa3VjRzVufGNkOTI2NjdiOTIzN2E2ZWI0NjdmNjIyNjk5YjM0ZTVkNzI4YTEwYjQyNTZlMTRlNjg2NzU5MmU3ZjBmOWJiZmI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"Website Update_Verdrahtungsroboter (2000x1125) (2).png"},"lastLoad":1789880939384,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSkpRNyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"hotspot_cabinet-wiring-robot","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:01+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p></p><ul><li>- Câblage unilatéral des composants d'armoire de commande</li><li>- Support de diverses technologies de connexion (Push-In, connexion par vis ...)</li><li>- 4,5 axes de précision pour l'accès sûr des points de serrage</li><li>- Caméra et laser pour la détermination exacte de la position et une correction entièrement automatique</li><li>- Magazine pour max. 8 outils</li><li>- Rangement pour 7 embouts de vissage max.</li></ul>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":9,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L78O","modifiedtime":"2025-10-27T09:15:41+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Station de câblage</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Verdrahtungsstation","x":65,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:02+0000","actions":[],"contentVersion":9,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p></p><ul><li>- Garantit un fonctionnement sûr de l'installation</li><li>- Accès ou intervention possible via des portes surveillées</li></ul>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":3,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L78P","modifiedtime":"2025-10-27T09:15:40+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Boîtier de protection</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Schutzgehäuse","x":85,"synchronizationBlocked":false,"y":27,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:02+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p></p><ul><li>- Support sûr pour cadres et plaques de montage jusqu'à 750 mm x 1800 mm (La x H)</li><li>- Fixation manuelle des cadres et plaques de montage par serrage rapide</li></ul>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L78Q","modifiedtime":"2025-10-27T09:15:41+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Chariot de transport pour plaques de montage et distributeurs secondaires</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Transportwagen für Montageplatten und Unterverteiler","x":55,"synchronizationBlocked":false,"y":20,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:02+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p></p><ul><li>- Position de base du chariot de transport</li><li>- Verrouillage et déverrouillage manuels</li><li>- Les rideaux de lumière sécurisent le point d'ancrage</li></ul>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L78R","modifiedtime":"2025-10-27T09:15:40+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Point d'ancrage</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Andockstelle","x":60,"synchronizationBlocked":false,"y":32,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:02+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p></p><ul><li>- Écran tactile</li><li>- Guidage intuitif</li></ul>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":4,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhUIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L78T","modifiedtime":"2025-10-27T09:15:41+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Panneau de configuration</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Bedienfeld","x":10,"synchronizationBlocked":false,"y":38,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:02+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<ul><li>Borne de bus avec 16 connexions</li><li>Sections du conducteur de 0,5 jusqu'à 2,5 mm²</li><li>- Sélection, mesure, coupe, dénudage et sertissage entièrement automatiques des embouts d'extrémité sur les deux côtés</li></ul>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMMFpTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"lastExportedVersion":4,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMNzhVIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L78U","modifiedtime":"2025-04-28T15:06:53+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Station de préparation des conducteurs</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Leitervorbereitung","x":23,"synchronizationBlocked":false,"y":48,"containers":[],"creationtime":"2024-12-03T09:55:02+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
Station de préparation de conducteur entièrement automatique
La station de préparation des conducteurs peut contenir jusqu'à 16 conducteurs afin de les envoyer au traitement final des conducteurs selon les besoins. Avec la sélection, la mesure, le découpage et le sertissage des embouts d'extrémité sur les deux côtés, l'opérateur supprime une étape de processus qui prend du temps.
- Accès simultané jusqu'à 16 conducteurs
- Conducteurs avec section de 0,5 à 2,5 mm²
- Longueurs de conducteurs de 300 à 2500 mm
- Sélection, mesure, coupe, dénudage et sertissage entièrement automatiques des embouts d'extrémité sur les deux côtés
- Marquage de conducteur en option
Après le traitement de l'extrémité du fil, celui-ci est testé à l'aide d'un test d'arrachement du conducteur. Si le contrôle de qualité est positif, le transfert du conducteur pré-assemblé au spécialiste ou au robot de câblage a lieu.
Les stations WAGO Wiring Bot utilisées
Câblage unilatéral des disjoncteurs automatiques
Préparation de conducteur
Câblage unilatéral de bornes sur rail