CH-2393965_hq_d_keyvisual_data_center_gwa_2000x666

Avec WAGO pour un centre de données intelligent.

Disponibilité maximale avec une efficacité énergétique et une sécurité maximales: Les centres de données stockent de grandes quantités de données et doivent pouvoir les rendre disponibles en permanence. Cela nécessite des conditions particulières en matière d'infrastructure. Découvrez nos solutions pour votre centre de données intelligent.

Du point de raccordement au réseau jusqu'à chaque armoire serveur: pour un fonctionnement réussi, les infrastructures techniques doivent être bien coordonnées à tous les niveaux et fonctionner de manière fiable.

Avec du matériel robuste et des solutions logicielles sur mesure, WAGO vous soutient dans votre mission.

WAGO dans le centre de données

Exploitation réussie – solutions flexibles et fiables

Solutions de surveillance et de contrôle

Pour l'exploitation d'un centre de données, la transparence et la contrôlabilité de tous les systèmes sont importantes. L'ouverture système caractéristique de WAGO constitue la base d'une intégration transparente et d'une interopérabilité maximale. Nos solutions prennent en charge tous les protocoles pertinents.

Grâce à la surveillance en temps réel, vous pouvez réagir immédiatement aux événements et déclencher des alarmes ou des automatisations directement au niveau de la supervision. Selon la devise: réagir immédiatement plutôt que de se contenter d'observer!

Solutions de câblage

Rapide, sûr, peu d'entretien – voilà ce qui caractérise au fond toutes les solutions de câblage WAGO. En effet, notre technique de connexion à ressort constitue le cœur de chaque connexion et est aujourd'hui une norme fiable dans de nombreux secteurs.

Avec les solutions WAGO pour le câblage système et nos modules d'interface, nous veillons à ce que l'installation et la mise en service se déroulent facilement. Le résultat: moins d'erreurs, mise en production plus rapide! En exploitation, vous bénéficiez d'une absence d'entretien et d'une fiabilité des contacts même dans des conditions environnementales extrêmes.

Solutions d'alimentation

Chez WAGO, nous sommes convaincus: un système d'alimentation performant offre plus qu'une simple alimentation 24AV. Il réunit la disponibilité continue en cas de pannes du réseau ou de dysfonctionnements avec la capacité de communication ainsi que des fonctions d'état et de diagnostic.

Ainsi naissent des solutions d'alimentation qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de disponibilité et qui, grâce à des fonctionnalités intelligentes, vous permettent de prévenir activement les pannes. Le portefeuille WAGO propose tous les composants pertinents: blocs d'alimentation, alimentations sans coupure (ASC), modules de redondance et disjoncteurs électroniques.

Applications dans le centre de données

Découvrez dans quelles applications les solutions WAGO font la différence.

En pratique

Projet passionnant – client satisfait

NTT Data: efficacité énergétique et intelligence artificielle

Pour réduire la consommation électrique dans leurs centres de données, NTT Data mise sur une interaction entre intelligence artificielle et techniques d'automatisation de WAGO. L'exploitant prévoit un retour sur investissement dès la première année – avec jusqu'à 40 % d'économies d'énergie.

La législation actuelle nous oblige à réduire le PUE des bâtiments existants d'ici 2027. C'est pourquoi les économies d'énergie sont notre objectif principal.

Steffen Benson
Senior BMS Manager, NTT DATA

Arguments convaincants: relever les défis du secteur

Depuis des décennies, nous sommes un partenaire fiable de l'industrie pour des applications exigeantes – et ce, pour de bonnes raisons.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-flexibility_2000x1125

Évolutif et flexible

WAGO propose des solutions ouvertes, qui peuvent être étendues ou adaptées de manière flexible et indépendamment du fabricant. Sont pris en charge tous les protocoles importants pour l'industrie et le bâtiment ainsi que Linux® et les architectures basées sur CODESYS. Le résultat: flexibilité pour des exigences croissantes et un déploiement sans accroc.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-list-tick_2000x1125

Disponibilité maximale

Jusqu'à 99,99 % de disponibilité: des concepts redondants de contrôle et de surveillance ainsi que des mécanismes de basculement automatiques garantissent un fonctionnement fiable. Grâce à une surveillance continue en temps réel de tous les systèmes importants, les perturbations de l'alimentation électrique, de la climatisation et de la distribution d'énergie sont détectées tôt et compensées de manière ciblée.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-cybersecurity_2000x1125

Cybersécurité comme standard

Les centres de données modernes nécessitent une protection élevée contre les cyberattaques. WAGO utilise des plateformes de contrôle basées sur Linux® et les développe systématiquement conformément à l'IEC 62443 ainsi qu'au « Secure Development Lifecycle ». Cette approche protège efficacement les infrastructures critiques, telles que votre centre de données, contre les attaques et la manipulation.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-chart-flow_2000x1125

Reconnu dans le monde entier

Les solutions WAGO sont déployées de manière fiable dans le monde entier. La longue expérience internationale de projets fait de WAGO un partenaire de confiance pour les exploitants qui misent sur des normes internationales et une disponibilité globale. De plus, WAGO possède une expérience des déploiements multi‑sites complexes.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-ltemperature_2000x1125

Plateforme intégrée

WAGO propose une infrastructure d'automatisation unifiée pour la surveillance et le contrôle de diverses applications – qu'il s'agisse de fourniture de chaleur, de refroidissement, d'alimentation ou de distribution d'énergie. La complexité diminue, les risques liés à l'intégration sont minimisés. L'approche intégrée facilite l'exploitation et la maintenance et permet une meilleure évolutivité.

CH-1799573 Website Update Data Center Global_icon-earth_2000x1125

À l'épreuve des extrêmes

Le Système d'E/S WAGO 750 XTR se distingue par une fiabilité d'exploitation exceptionnelle même dans des conditions d'utilisation extrêmes : il fonctionne de manière fiable dans une plage de températures de −40 à +70 °C et est donc idéal pour des environnements exigeants – que ce soit dans une allée chaude ou en extérieur. Grâce à une forte immunité CEM, les appareils peuvent être exploités durablement.

Cela pourrait aussi vous intéresser

MM-521921-Hensel0057-2000x1125.jpg

Solutions d'armoires de commande sur mesure

L'armoire de commande est l'élément central de chaque application. Notre service vous propose des solutions sur mesure – de la planification à la mise en œuvre.

Références : WAGO en pratique

Des défis passionnants – des résultats novateurs. Sur notre page de références, découvrez comment les clients utilisent nos produits et solutions pour relever des exigences complexes.

Votre interlocuteur chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.