La technique d'éclairage en pratique
Plus qu'un simple éclairage : bornes lumineuses RZB avec technologie de recharge intégrée pour véhicules électriques
Technologie d'éclairage et de charge : vont-elles de pair ? L'équipe RZB a fait face à cette question et y a répondu par un « oui » retentissant. Ils ont développé une borne lumineuse intelligente avec technologie de charge intégrée pour les véhicules électriques qui sera lancée dans les prochains mois. La technique de raccordement et les compteurs MID de WAGO sont également inclus.
Lumière rapide et facile dans tous les recoins
Un bon éclairage est une condition importante pour un travail sûr et sans erreur, par exemple lorsque des travaux de maintenance sont en cours dans l'armoire de commande. Les nouveaux luminaires de Rittal éclairent parfaitement l'armoire de commande, mais offrent également de nombreux autres avantages lors de la construction d'armoires de commande : ils sont compacts, peuvent être facilement installés et la connexion est très rapide - grâce au système de connecteurs WINSTA® de WAGO.
Petites bornes pour grandes portées
Avec un nouveau pilote LED avec une hauteur de seulement 11 millimètres, OSRAM fait avancer le marché mondial de l'éclairage. Les bornes de raccordement CMS de la série WAGO 2060, extrêmement petites et confortables, constituent un élément essentiel de l'innovation.
Eclairage sur mesure des terrains de sport
SPL déclare la guerre à la pollution lumineuse
Swiss Precision Lighting apporte une contribution importante à un monde plus écologique avec ses éclairages à led innovants. Elles ne nécessitent qu'une fraction de l'énergie des solutions précédentes, et ne produisent pas de pollution lumineuse.
Connexion sécurisée et stable avec le bornier PCB SMD série 2065
Grâce à son substrat flexible et à ses possibilités de coupe individuelles, le module LED LLE Flex CC de Tridonic offre une grande liberté de conception lorsqu'il est utilisé dans des luminaires profilés et linéaires. La borne de circuit imprimé WAGO SMD de la série 2065 est incluse pour un câblage stable et sûr.
Éclairage optimal dans la serre avec la technologie de connexion d'éclairage WAGO
La lumière est un facteur indispensable pour les plantes. Elles ont besoin de lumière pour la photosynthèse et pour grandir. Si cette influence environnementale fait défaut, elles subissent des dommages ou meurent. La lumière a également une influence sur la floraison des plantes. C'est donc une source d'énergie importante. Les luminaires LED de la série EVO de SANlight assurent le meilleur éclairage possible dans l'horticulture professionnelle . Pour que le luminaire LED fonctionne de manière fiable, SANlight mise sur la technologie d'éclairage de WAGO pour le câblage.
Des perspectives lumineuses dans la rue
Une technologie LED économique à la place des lampes à vapeur de mercure : le potentiel d'économie de l'utilisation des lampadaires LED est démontré de façon impressionnante par la nouvelle série Vulkan de Nordeon de Springe. Nordeon s'appuie sur la technologie de connexion innovante de WAGO lors de l'installation des composants afin que la gamme de luminaires modulaires puisse être configurée de manière optimale pour les conditions de route respectives.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBEMjMyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000D232","quote":"WAGO est le partenaire idéal pour les solutions modulaires LED de Seoul Semiconductor, car c'est une entreprise innovante qui respecte la propriété intellectuelle et fournit des produits et des services de la plus haute qualité. Nous travaillons depuis plus de 5 ans avec les produits WAGO et nos clients et nous-mêmes sommes plus que satisfaits des résultats.","modifiedtime":"2026-09-27T06:23:03+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-180649 landingpage Webcast Lighting_2_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzg5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMVppOHhNalV5TlRFMk1UQTROekF3Tmk4eU1EQXdYMDFOTFRFNE1EWTBPU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ1YyVmlZMkZ6ZENCTWFXZG9kR2x1WjE4eVh6SXdNREI0TWpBd01BfDJlNjQ4ZDhhYjljMWRiZDYzZTVhZGY4NzA5MjMwNTM0MGVkOGI3YzBmZWJkMTM5MWVhNzBkMGI2MWRjMjMwZWQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODczMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFlTOHhNalV5TlRFMk1UWTNOamd6TUM4eE5qQXdYMDFOTFRFNE1EWTBPU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ1YyVmlZMkZ6ZENCTWFXZG9kR2x1WjE4eVh6SXdNREI0TWpBd01BfGM5YzM1YmU1ZTRmOGNjZTViODViOGQ2ZWIyMDczMDI3NTVmYTQ3YWZjZWNjMmY4NzRiZjg5ZDM0Mzk3MDgxOTg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMU9TOHhNalV5TlRFMk1USXhPREEzT0M4eE1qZ3dYMDFOTFRFNE1EWTBPU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ1YyVmlZMkZ6ZENCTWFXZG9kR2x1WjE4eVh6SXdNREI0TWpBd01BfDRhZTczNjIyMTdlYmU1YzhmNmJmNjA4YzNmMDIwZjlhYmY2MDNiZDk0YzU3YzZjZTZhZDhhZTJmMGFkMDI3N2I","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMU9DOHhNalV5TlRFMk1USTRNell4TkM4eE1ESTBYMDFOTFRFNE1EWTBPU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ1YyVmlZMkZ6ZENCTWFXZG9kR2x1WjE4eVh6SXdNREI0TWpBd01BfDAxNDhmYzI4Mjk1Yjc2MzQxY2JiYWZjNGZiNDNmYjY0MDZjZmI2NTg2MDk0MzRkMWE0ZGRhMDg5N2E5ZDYyZDg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxTlM4eE1qVXlOVEUyTVRNME9URTFNQzgzTmpoZlRVMHRNVGd3TmpRNUlDQnNZVzVrYVc1bmNHRm5aU0JYWldKallYTjBJRXhwWjJoMGFXNW5YekpmTWpBd01IZ3lNREF3fGU4YTE3M2QwNzRkNThmNjk2M2RjZmMzMDA1MjBmN2Q3ZTBlMzNlOTIxMWVhZDNhN2JhMzk0YmZhYzlmZDhlYTQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmcxTWk4eE1qVXlOVEUyTVRReE5EWTROaTgwT0RCZlRVMHRNVGd3TmpRNUlDQnNZVzVrYVc1bmNHRm5aU0JYWldKallYTjBJRXhwWjJoMGFXNW5YekpmTWpBd01IZ3lNREF3fGQ3MThhZmJmM2FhNWE4MDg4NzRlOTg2MmM3YTJiY2E2NGI4MGNjZDA3YTM1ZGVlOTY0NTYyMzZkYmU3ZDZjNjQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-180649-landingpage-Webcast-Lighting-2-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzBZaTh4TWpVeU5URTJNVFl4TVRJNU5DOHlNREJmVFUwdE1UZ3dOalE1SUNCc1lXNWthVzVuY0dGblpTQlhaV0pqWVhOMElFeHBaMmgwYVc1blh6SmZNakF3TUhneU1EQXd8MzU0MGZlYjU3YjE3OTQ1M2FjZmQyZTE3Y2I4MTdkNmY0Nzk3Y2QzYTU2MjExY2QwODU5OThhNDUyODI5MGQyMQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1790490183575,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"Marc Juarez, directeur technique et marketing pour l'Europe, Seoul Semiconductor Europe GmbH","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQjRHUSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-10-14T13:29:21+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
{
"id": "comp_de_0000C4RM",
"headline": "La technique d'éclairage en pratique",
"duration": "06.18",
"videos": [
{
"uid": "item_000083S3",
"videoId": "115296827",
"caption": "RIDI Leuchten est un fabricant de luminaires techniques. Les produits RIDI sont utilisés dans les espaces intérieurs, par exemple des écoles, des bâtiments publics, des bâtiments industriels, des immeubles de bureaux, des magasins, etc. Les produits sont livrés non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde entier.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968571/115296827/7fcec4ce743c2870138b3c5f929d79cd/standard/wagoledkampagneridienv04mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "RIDI Leuchten GmbH, Jungingen",
"duration": "2:35"
}
,{
"uid": "item_000083S4",
"videoId": "115296919",
"caption": "Dans l'industrie de l'éclairage, la technique de connecteurs WAGO offre un avantage en termes de coûts de fabrication car les bornes CMS peuvent être déconnectées sans outil.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968580/115296919/7e8ecf750262332f06a19322f488fbe8/standard/wagoledkampagneseitecreferenzfilmen-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Seitec Elektronik GmbH, Elsterause",
"duration": "1:49"
}
,{
"uid": "item_000083S5",
"videoId": "115297223",
"caption": "Pour les ballasts électroniques et les pilotes LED, TRIDONIC mise sur la technique pour circuits imprimés avec connexion par insertion de WAGO.",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968569/115297223/b149e87cdda1446452290c458c77da9d/standard/wagoledkampagnetridonicv05mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "TRIDONIC GmbH, Dornbirn",
"duration": "1:54"
}
]
}