Fonctionnement simple
Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces rapidement et intuitivement. Grâce à l'éditeur WYSIWYG, vous pouvez créer des visualisations par glisser-déposer - sans connaissances approfondies en programmation. Sélectionner des points de contrôle, placer des éléments de commande, enregistrer - c'est fait.
Indépendance
La visualisation PLC de WAGO est parfaitement adaptée à la gamme WAGO. Que ce soit sur des contrôleurs tels que le WAGO PFC200, PFC300 ou le Compact Controller 100 - votre visualisation peut être exécutée directement sur le contrôleur.
Sécurité et stabilité
En milieu industriel, la fiabilité et la protection sont primordiales. La visualisation PLC est sécurisée par des certificats SSL et garantit une sécurité opérationnelle maximale. La stabilité d'exécution est notre standard.
Large intégration de données
WAGO PLC Visualization prend en charge les standard tels que CODESYS. Cela vous permet d'intégrer des données provenant de diverses sources - des applications industrielles à la distribution d'énergie.
Fonctions standard et supplémentaires
En plus des fonctionnalités IHM classiques telles que l'alarme, la tendance, les requêtes et l'enregistrement, des fonctions avancées sont également disponibles. Des contrôles personnalisés peuvent être implémentés à l'aide de fichiers SVG ou de JavaScript et l'accès à la base de données est possible directement depuis CODESYS.