Fonctionnement simple
Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces rapidement et intuitivement. Grâce à l'éditeur WYSIWYG, vous pouvez créer des visualisations par glisser-déposer - sans connaissances approfondies en programmation. Sélectionner des points de contrôle, placer des éléments de commande, enregistrer - c'est fait.
Indépendance
La visualisation PLC de WAGO est parfaitement adaptée à la gamme WAGO. Que ce soit sur des contrôleurs tels que le WAGO PFC200, PFC300 ou le Compact Controller 100 - votre visualisation peut être exécutée directement sur le contrôleur.
Sécurité et stabilité
En milieu industriel, la fiabilité et la protection sont primordiales. La visualisation PLC est sécurisée par des certificats SSL et garantit une sécurité opérationnelle maximale. La stabilité d'exécution est notre standard.
Large intégration de données
WAGO PLC Visualization prend en charge les standard tels que CODESYS. Cela vous permet d'intégrer des données provenant de diverses sources - des applications industrielles à la distribution d'énergie.
Fonctions standard et supplémentaires
En plus des fonctionnalités IHM classiques telles que l'alarme, la tendance, les requêtes et l'enregistrement, des fonctions avancées sont également disponibles. Des contrôles personnalisés peuvent être implémentés à l'aide de fichiers SVG ou de JavaScript et l'accès à la base de données est possible directement depuis CODESYS.
Des surfaces personnalisées pour votre application
Notre solution est bien plus qu'une simple visualisation : elle allie facilité d'utilisation et haut niveau de technicité, et vous permet d'accéder directement aux données, aux processus et aux commandes – à tout moment, de n'importe où et quel que soit l'appareil utilisé. Avec WAGO PLC Visualization, vous concevez des interfaces sur mesure pour vos applications et profitez d'une plateforme qui fonctionne simplement.
La plate-forme combine une utilisation intuitive par glisser-déposer avec un large éventail de fonctions - des fonctions standard telles que l'alarme et l'analyse de tendances aux fonctionnalités avancées telles que les rôles d'utilisateur, les contrôles personnalisés ou l'intégration de bases de données. Avec son ouverture et son indépendance, la solution fonctionne de manière optimale non seulement sur les contrôleurs WAGO, mais aussi dans le cloud et sur les IHM d'autres fabricants.
Visualisation en quatre étapes
La force de WAGO PLC Visualization est évidente au quotidien : avec l'éditeur intégré, vous créez des visualisations en seulement quatre étapes - sélectionnez une page, placez un élément de commande par glisser-déposer, attribuez le point de données et enregistrez. Vous passez ainsi de l'idée à une interface fonctionnelle en un rien de temps.
La solution est aussi flexible que vos exigences : que ce soit directement sur un contrôleur WAGO, un panneau HMI, dans un environnement Docker® ou dans le cloud - WAGO PLC Visualization fonctionne exactement là où elle est nécessaire - flexible, conviviale et évolutive.
Même en déplacement, vous gardez tout sous contrôle : grâce à la conception responsive, votre visualisation s'adapte automatiquement à chaque appareil - du PC du poste de commande aux tablettes en passant par les smartphones. Vous avez ainsi à tout moment le contrôle de vos installations, processus et systèmes.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":4,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPQThQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000OA8P","quote":"WAGO PLC Visualization est pour nous plus qu'une solution HMI. Il s'agit d'une plateforme qui s'intègre parfaitement dans notre infrastructure et nous permet de faire preuve de flexibilité et de transparence - sans compromis.","modifiedtime":"2026-09-28T20:24:37+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1790627077274,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Management Energy</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTUI4VyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-11-21T09:12:54+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
Le concentré de perfomance et de connectivité : Compact Controller 100
Flexibilité maximale en matière d'ingénierie : le nouveau contrôleur WAGO Compact 100 avec système d'exploitation temps réel Linux® offre aux utilisateurs une totale liberté.
Contrôleur PFC200
Programmez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le PFC200 pour des applications plus complexes.
Contrôleur PFC 300 de WAGO
Le contrôleur PFC 300 de WAGO offre un traitement de données rapide, 2 Go de RAM et un processeur double cœur 64 bits - idéal pour les tâches exigeantes !
Autres sujets intéressants
WAGO Visualization And Control Hub
Le WAGO Visualization And Control Hub, est une plateforme conviviale pour la visualisation de données en temps réel, la surveillance proactive, le contrôle intuitif et l'intégration complète du système. Avec des tableaux de bord interactifs et des visualisations personnalisables, le hub permet une analyse claire des processus complexes et assure une transparence totale sur les données de production, la consommation d'énergie et l'état du système.
Ingénierie flexible avec CODESYS V3.5
WAGO intègre le logiciel d'automatisation indépendant du fabricant CODESYS V3 dans l'ingénierie