Plateforme centrale pour la visualisation, le contrôle et l'intégration de données
Le WAGO Visualization And Control Hub, en tant que plaque tournante centrale de l'architecture système SCADA, est une plateforme conviviale pour la visualisation de données en temps réel, la surveillance proactive, le contrôle intuitif et l'intégration complète du système. Avec des tableaux de bord interactifs et des visualisations personnalisables, le hub vous permet une analyse claire des processus complexes et assure une transparence totale sur les données de production, la consommation d'énergie et l'état du système.
Les fonctions d'alarme intelligentes et l'analyse prédictive détectent rapidement les anomalies potentielles, prévenant ainsi les défaillances. La plateforme permet également le contrôle direct des processus et des installations et sera à l'avenir intégrée de manière transparente dans la WAGO Solutions Platform, ce qui offre une collaboration efficace d'outils variés. Grâce à des interfaces ouvertes, le hub devient la plaque tournante centrale de l'IoT dans l'automatisation, ouvrant la voie à une visualisation directe en temps réel et facilement accessible depuis n'importe où.
Tout en un coup d'oeil
Gardez le contrôle des machines, des installations et des processus à tout moment - avec des tableaux de bord clairs, des données en temps réel et des visualisations intuitives.
Pérenne
Avec « Security by Design », à la conformité aux normes CRA et CEI-62443 ainsi qu'au support éprouvé de WAGO, vous êtes idéalement équipé – aujourd'hui comme demain.
Jumeau numérique
Le WAGO Visualization And Control Hub permet la création d'un jumeau numérique de votre application ou installation avec une visualisation 3D réaliste et l'intégration de toutes les instances fournissant des données.
Intégration sans fil
Bénéficiez de la prise en charge de nombreux protocoles (par ex. MQTT, OPC UA, Modbus®, protocoles de télécontrôle) et d'une connexion simple aux systèmes existants.
Flexible et indépendant
Que ce soit sur un contrôleur WAGO, un panneau HMI, dans un environnement Docker ou directement dans le cloud : le hub VC fonctionne là où vous en avez besoin.
WAGO Visualization And Control Hub en application
Avec le WAGO Visualization And Control Hub, vous bénéficiez d'une solution centralisée qui combine visualisation, contrôle et intégration des données. Ainsi, vous profitez d'une plus grande transparence, de flux de travail simplifiés et d'une flexibilité maximale - que ce soit dans la construction de machines, dans l'automatisation du bâtiment ou dans l'alimentation en énergie. Les logiciels et matériels existants ne seront pas remplacés, mais pourront être intégrés. L'architecture ouverte offre plus de flexibilité et prépare vos applications aux défis de demain.
- Démarrage plus rapide : les visualisations peuvent être créées en quelques étapes - sélection de page, placement d'éléments par glisser-déposer, affectation de points de données, enregistrement.
- Évolutif sur mesure : des projets de machines compactes aux grandes installations industrielles, le hub évolue en fonction de vos besoins.
- Diversité des secteurs : qu'il s'agisse d'alimentation en énergie, d'automatisation de bâtiment ou de production, le hub rassemble les données, le contrôle et la visualisation.
- Disponible partout : grâce à une interface responsive, vous pouvez utiliser vos applications sur n'importe quel appareil - dans le poste de commande, sur des appareils mobiles ou directement dans le cloud.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":5,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPN1lCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000O7YB","quote":"WAGO Visualization And Control Hub - la plateforme d'automatisation globale, basée Web et compatible avec le cloud, qui fournit un contrôle et une visualisation à partir d'une source unique, ouvre de nouveaux potentiels de revenus et offre une flexibilité, une transparence et une sécurité à long terme maximales.","modifiedtime":"2026-07-21T11:27:51+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1784633270983,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Technology Management</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTTlQUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-11-21T09:21:40+0000","actions":[],"contentVersion":5,"parents":[]}
Écrans tactiles 600 WAGO
Design élégant avec un plus en performance
Contrôleur PFC 300 de WAGO
Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes
WAGO Edge Devices (IPC)
Utilisation optimale des données avec Edge Computing
Coupleur de bus de terrain Modbus TCP
Créer une connexion : des solutions de bus de terrain efficaces avec WAGO
Découvrir le WAGO Visualization And Control Hub maintenant
Entamez votre transition vers l'automatisation future - avec une plateforme qui rend vos processus plus simples, plus efficaces et plus transparents.
- Accessible via le Web et compatible avec le cloud : accès à tout moment et en tout lieu ; prend en charge les déploiements cloud, sur site et hybrides.
- Jumeau numérique et visualisation 3D : modélisation avancée et éditeur de scénarios 3D pour une représentation et une optimisation intuitives du système.
- Multiplateforme : fonctionne sous Windows, Linux® ; compatible avec de nombreuses infrastructures informatiques.
- Intégration en profondeur avec le matériel et les logiciels WAGO : MQTT (protocole WAGO, Sparkplug B)
- Fonctionne sur les ordinateurs Edge WAGO (système Debian) : intégration dans la WAGO Solutions Plattform
- Automatisation générale et énergie
- Automatisation d'usine
- Gestion d'énergie
- Infrastructures de transport (par exemple, aéroports, tunnels, systèmes ferroviaires)
- Traitement de l'eau et des eaux usées
- OEM et intégrateurs système qui utilisent le matériel WAGO
Le WAGO Visualization and Control Hub cible actuellement les projets de petite et moyenne taille, en particulier ceux pour lesquels des protocoles standard tels que Modbus ou OPC UA sont suffisants. Bien que le système ne prenne pas en charge nativement certains protocoles spécifiques à l'industrie tels que BACnet® et les protocoles de télécontrôle, les contrôleurs WAGO peuvent agir comme des passerelles de protocole et mapper ces protocoles sur OPC UA. Cela permet une intégration transparente avec le WAGO Visualization and Control Hub, même en l'absence de prise en charge directe du protocole. La prise en charge native de ces protocoles sera envisagée pour les développements futurs en fonction de la demande du marché.
Les fonctions de cybersécurité font partie des exigences normatives : par exemple, authentification multifactorielle, connexion via API, ...
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- Cryptage TLS/SSL pour la communication Web
- Communication cryptée pour MQTT et OPC UA
- Authentification des utilisateurs avec des politiques de mot de passe
- Journalisation et pistes d'audit
- Environnement de script sandboxed
- Authentification unique et authentification multifactorielle
Nous travaillons selon un processus de développement sécurisé conformément à la norme 62443-4-1, qui comprend par exemple :
- Revue de code, analyse de code statique (SonarQube), analyse de composition logicielle (Dependency Track), tests d'unité et d'intégration
- Documentation et examen de l'architecture, plan de gestion de la qualité, définition de l'environnement de contexte et de sécurité, modélisation des menaces, tests d'intrusion, analyse de la composition logicielle