[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation","name":"Technique d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/smi-master-modul","name":"Maître SMI","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/smi-master-modul"
},
"headline": "Maître SMI - connectez les entraînements électriques directement",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/smi-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZaTlvTUdJdk9EZzBPREEzTkRnNU9UUTROaTVxY0djfDA3ZTY1NTYzZjhlOWE3YjUzMWJlMTQ3NzI3NmUzN2ExNDY5MjlhMTZjYjA1M2NhMGE4ZjNjMGMxMGM0N2U0N2U"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Sep 27 10:51:04 CEST 2017",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:31:59 CEST 2026"
}
Nouveautés
Connexion directe des entraînements électriques – avec le maître SMI
L'amélioration, c'est la simplification : le nouveau module maître « Standard Motor Interface » (753-1630) est livré sans convertisseur de niveau. Connectez maintenant les entraînements électroniques pour les stores ou les volets roulants directement au module. Le configurateur SMI dans la conception « ruban » avec de nombreuses fonctions utiles assure un paramétrage facile.
Vos avantages :
- Possibilité de connexion directe des entraînements SMI au WAGO-I/O-SYSTEM 750
- Peu encombrant et peu coûteux
- Configurateur SMI pour faciliter l'adressage, la configuration et la mise en service des entraînements SMI
- Une entrée numérique pour le contrôle manuel des entraînements SMI (maintenance, nettoyage des vitres, etc.) indépendamment du programme de l'API.
- Une sortie digitale pour la coupure des alimentations des entraînements lorsqu'ils ne sont temporairement plus nécessaires.
- Transfert de données à tous les niveaux de gestion et d'exploitation grâce à des protocoles de bâtiment indépendants du bus de terrain tels que BACnet ou KNX
Convivial et économique : le SMI-Master de WAGO
Le SMI Master (753-1630) se distingue par ses avantages en termes de connexion économique des volets roulants et des stores, grâce à son haut niveau de convivialité : de nombreuses bibliothèques avec des fonctions prêtes à l'emploi et des modules pour la transmission et la réception bidirectionnelle des commandes et informations SMI , assurent une mise en service rapide des fonctions de contrôle. Pour une planification et une mise en service nettement simplifiées de réseaux SMI, on a en outre un nouveau configurateur SMI: avec le logiciel, vous faites l'adressage des entraînements SMI en un tournemain et vous accélérez l'import et l'export de tous les entraînements projetés.
Très flexible: l'utilisation de SMI dans l'automatisation du bâtiment
Un avantage de SMI n'est pas seulement de combiner des produits de fabricants différents : les possibilités de réaliser des applications qui ne peuvent pas être résolues avec des entraînements conventionnels offrent une grande flexibilité aux fabricants de volets roulants et de protection solaire, aux fabricants de contrôleurs et aux planificateurs : en fonction de l'application, jusqu'à 16 entraînements peuvent être commandés électriquement en parallèle avec le module. D'autres fonctions telles que l'approche précise des positions intermédiaires, l'interrogation des positions actuelles du moteur ou l'adaptation constante du comportement d'entraînement sont possibles avec SMI. En lien avec le système d'E/S, le module SMI peut être utilisé non seulement pour réduire les coûts d'énergie avec un store ou un volet roulant guidé avec la position du soleil ; une telle solution améliore également le bien-être grâce avec un travail sans éblouissement.
Alimentation et transfert de données : le fonctionnement du maître SMI
Comme avec DALI, un câble à cinq conducteurs relie les contrôleurs électroniques aux entraînements, fournissant l'alimentation et la transmission de données. La distance peut aller jusqu'à 350 m - avec un débit allant jusqu'à 2400 bit/s. La ligne de bus est fournie par deux fils libres, auxquels un maximum de 16 entraînements peuvent être connectés. Le maître SMI est conçu pour les moteurs SMI 230 V AC et la version 753-1631 pour les dispositifs d'ombrage avec entraînements « LoVo » (24 V). Le maître SMI offre quelques fonctionnalités spécifiques bien utiles: par ex., la fonction « Autoreplace » permet à l'exploitant de bâtiment d'échanger un moteur défectueux sans devoir accéder au programme de commande. En mode « offline », on peut réaliser des paramétrages de modules, des configurations et des adressages sans connexion avec le contrôleur. Et avec le mode « easy-Modus », une commande de store est possible sans programmation coûteuse d'API.
Date de disponibilité : 2ème trimestre 2017
Cela pourrait aussi vous intéresser
Autres produits de WAGO
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
Toutes les fonctions pour chaque bus de terrain : en ce qui concerne l'automatisation, avec le système d'E/S déporté de WAGO, vous disposez des meilleures options pour mettre en œuvre votre solution sur mesure.