Construire durablement avec des installations de bâtiment enfichables au siège de Bravida
Pour l'installation de l'éclairage, Bravida fait confiance à l'installation électrique par enfichage lors de la construction de son nouveau siège - et économise ainsi du temps.
Les connecteurs permettent d'économiser du temps de montage et rendent l'utilisation du bâtiment plus flexible et durable. Le client de WAGO Bravida A/S, une entreprise d'installation danoise, en profite également. En effet : l'installation électrique par enfichage peut éviter des retards de construction et des arrêts car une planification détaillée au préalable permet d'économiser du temps sur le chantier. Allan Vinding, chef de projet chez Bravida, résume cet avantage comme suit : « Lorsque nous sommes sous pression dans la phase finale d'un projet de construction, il est rassurant de savoir que nous n'avons à installer que des lampes qui sont enfichables. Pour le montage final de divers composants électriques, nous fixons toujours des délais réalistes dans le calendrier de nos travaux, mais lorsqu'il s'agit de connexions par enfichage, cela est généralement un peu plus rapide, même si nous devons encore installer des capteurs et des prises de courant de manière conventionnelle ».
Vos avantages avec WINSTA® :
Temps de montage réduits grâce à une pré-planification optimale avec une solution système pré-assemblée
Protégé contre les erreurs grâce à des câbles correctement assemblés et des composants standard
Connexion simple aux composants électriques tels que prises et lampes des partenaires de système WINSTA®