Nouveautés

Extensible sans fin : les bornes pour initiateur/actionneur de la série TOPJOB®S

Les commandes modernes de machines peuvent dès maintenant être également confortablement câblées avec les nouvelles bornes pour capteurs/actionneurs avec Push-in CAGE CLAMP®.

Vos avantages :

  • Densité de signaux élevée
  • Un système de pontage multifonction
  • Le système de repérage rapide en bande continue
  • Une affectation simple

Les bornes pour capteurs et actionneurs sont étagées pour différencier les niveaux de potentiel de celui des signaux. Les niveaux de potentiel servent à l'alimentation et le cas échéant à la mise à la terre ou au blindage des capteurs, le niveau de signaux transmettent des signaux de commutation de capteurs et d'actionneurs. Une propriété particulière des bornes pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S sont les rails doubles dans les niveaux de potentiel qui permettent, à l'aide de contacts de pontage standard, d'étendre en continu le potentiel négatif et positif. Dans le niveau de signaux, les deux rails pour le passage des signaux sont disposés entre eux en étant électriquement séparés.

Avec une largeur de pas de seulement 3,5 mm par capteur connecté, on peut raccorder de nombreux capteurs dans un espace réduit. Les bornes offrent ainsi une adaptation optimale aux sections de conducteurs habituelles pour les capteurs et actionneurs. Elles conviennent parfaitement pour de petites boîtes de bornes en périphérie décentralisée de l'installation ou pour un montage central dans l'armoire de commande.

Dans le niveau de potentiel des bornes, les potentiels plus et moins peuvent être étendus sans fin dans le nombre de pôles avec des contacts de pontage standard sans limitation. Des contacts de pontage colorés facilitent l'affectation des potentiels.

Les bornes pour capteurs/actionneurs peuvent, comme toute la famille TOPJOB®S, être repérées rapidement et clairement. Des bandes de repérage imprimables sur plusieurs lignes permettent la clarté sans recouvrement du logement de pontage. Les bornes disposent de deux logements de marquage, au dessus et sur le côté. Ainsi, on assure une bonne lisibilité indépendamment de la position de montage de la barrette à bornes.

La structure claire des bornes offre un aperçu rapide et simplifie le contrôle. Les orifices colorés pour l'introduction du conducteur facilitent l'affectation des points de serrage correspondants. Les LEDs d'affichage, les pontages et les marquages restent visibles, même lorsque tout est câblé.

Les bornes pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S sont disponibles dans les versions suivantes :

  • pour raccordement d'actionneurs à 3 ou 4 conducteurs
  • pour initiateurs ou actionneurs à commutation positive ou négative
  • avec ou sans affichage LED pour l'alimentation ou la commutation des signaux
  • avec ou sans contact de mise à la terre au rail et
  • comme bornes d'alimentation de même forme jusqu'à 4 mm²
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: