[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment","name":"Technique du bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment/automatisation-batiments","name":"Automatisation du bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment/automatisation-batiments/reference-viessmann-installation-generateur-chaleur-viessmann-smart","name":"Référence","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Connexion de la pompe à chaleur à l'automatisation du bâtiment
21 juin 2024
Avec WAGO Automation Gateway, c'est possible : moderniser intelligemment les générateurs de chaleur Viessmann
Dans le monde de l'automatisation des bâtiments, l'efficacité est au premier plan. L'intégration continue de différents systèmes permet aux exploitants de bâtiments d'optimiser les ressources et de maximiser le confort des utilisateurs. Cela comprend également la connexion de la technologie de chauffage à l'installation de gestion et de commande.
Viessmann, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions de chauffage et de climatisation, veut également offrir cette possibilité à ses clients. Pour cela, une solution simple et évolutive est nécessaire, permettant la communication entre l'appareil et le niveau de gestion dans le bâtiment. La recherche d'un partenaire fiable a conduit Viessmann à WAGO, qui a impressionné par sa communication ouverte et sa diversité. Pendant la collaboration, le PFC200 WAGO a été utilisé comme passerelle.
WAGO Automation Gateway
WAGO Automation Gateway permet aux appareils Viessmann de se connecter à un système de gestion de bâtiment et de mettre en réseau intelligemment.
La passerelle fonctionne ici comme interface entre le bus système CANopen® spécifique à l'appareil et les protocoles de communication classiques de l'automatisation du bâtiment.
La connexion permet aux utilisateurs une automatisation de bâtiment globale et intégrale ainsi que la surveillance et la maintenance à distance et le contrôle externe des pompes à chaleur Viessmann.
Le projet : une interface entre la pompe à chaleur et les installations de gestion et de commande est nécessaire
En 2018-2019, l'idée d'une solution est née dans le cadre du lancement de la nouvelle plateforme électronique « One Base » chez Viessmann. Dans le cadre du développement de cette nouvelle plate-forme de commange, Viessmann a cherché une solution pour le comptage des compteurs d'énergie et l'a trouvée chez WAGO avec une application M-Bus. Dans une prochaine étape, il fallait réaliser la connexion des appareils aux installations de gestion et de commande. En raison de la collaboration fructueuse passée et de la capacité à développer des solutions modulaires sur mesure, le choix s'est également porté sur WAGO en tant que partenaire.
Contrôleur PFC200
Avec « WAGO Automation Gateway », une nouvelle application spécifique au client a été créée, avec le WAGO PFC200 comme passerelle. Viessmann utilise pour ses appareils comme bus système CANopen®. L'interface CANopen® est cependant presque inconnue dans l'automatisation du bâtiment. Le mandat était donc clair : il fallait une solution pour réaliser différentes passerelles de CANopen® vers les interfaces bien connues de l'automatisation du bâtiment (BACnet®, KNX®, Modbus®).
La solution : WAGO Automation Gateway comme lien entre l'appareil et l'automatisation du bâtiment
WAGO Automation Gateway permet une communication bidirectionnelle sans interruption entre le bus système CANopen® et les protocoles KNX®, Modbus® et BACnet®. Il fonctionne ainsi comme interface entre les appareils Viessmann et l'automatisation du bâtiment : la passerelle communique directement avec la pompe à chaleur via l'interface CAN intégrée et permet en même temps la communication avec le dispositif de gestion et de commande via les interfaces KNX®, Modbus® et BACnet®. Avec cette intégration, les générateurs de chaleur Viessmann peuvent être intégrés dans presque tous les systèmes d'automatisation de bâtiment.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Ingénieur développement chez Viessmann</p>","lastExportedVersion":4,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0YyIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOF2","quote":"Avec la solution WAGO, le client peut intégrer ses générateurs de chaleur dans son automatisation de bâtiment - cela est aussi possible même si le générateur de chaleur est déjà intégré.","modifiedtime":"2026-09-22T08:38:21+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1790066301579,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dennis Kowalewski</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSURCMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T13:29:00+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
La passerelle peut également être intégrée ultérieurement dans des systèmes existants ; une connexion aux installations de gestion et de commande et à la configuration est ainsi possible sans problème. La commande se fait de manière intuitive via le navigateur et l'interface WebVisu :
1. Appel de WAGO Automation Gateway via le navigateur dans WebVisu
2. Scan du produit Viessmann connecté
3. Transmission de tous les points de données du dispositif Viessmann à la passerelle
4. Transmission des informations à l'installation de gestion et de commande
Cela permet aux utilisateurs d'intégrer leurs générateurs de chaleur sans interruption dans leur automatisation de bâtiment. Dans le même temps, la surveillance à distance, la maintenance à distance et le contrôle externe des générateurs de chaleur sont également possibles, ce qui permet une utilisation et une gestion plus efficaces de la technologie de chauffage d'un bâtiment.
Lors du développement de la passerelle WAGO Automation Gateway, une attention particulière a été portée à la convivialité afin de simplifier la mise en service et l'utilisation. Le logiciel est intuitif. Un autre facteur important est le préfiltrage des points de données pertinents pour l'utilisateur. Cela garantit une utilisation efficace.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Ingénieur développement chez Viessmann</p>","lastExportedVersion":6,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKT0Y0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JOF4","quote":"La collaboration a toujours été très pragmatique, axée sur les résultats et très familière.","modifiedtime":"2026-09-22T08:38:21+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1790066301877,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Dennis Kowalewski</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSURCMiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T13:29:00+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}
La collaboration : WAGO et Viessmann
WAGO Automation Gateway est pour Viessmann un exemple remarquable de partenariat réussi et de solution innovante dans l'automatisation du bâtiment. La collaboration étroite entre Viessmann et WAGO a permis de développer une solution sur mesure qui répond non seulement aux besoins actuels de Viessmann, mais favorise également la pérennité des générateurs de chaleur. Viessmann appréciait avant tout la flexibilité de WAGO pour répondre aux exigences individuelles. Des discussions régulières sur le développement et un échange étroit entre les équipes ont assuré un processus de développement fluide. Avec succès : la connexion à l'installation de gestion et de commande offre maintenant aux utilisateurs une automatisation de bâtiment globale qui permet de relier entre eux différents systèmes.
Cela pourrait aussi vous intéresser
Solutions pour l'automatisation des bâtiments
L'automatisation des bâtiments devient de plus en plus importante en termes d'efficacité, de confort et d'exigences légales : elle aide à exploiter le potentiel d'économie d'énergie et de performance. Le monde de l'automatisation devient de plus en plus complexe. Des systèmes ouverts et indépendants du fabricant, WAGO vous aide à répondre aux exigences actuelles et futures de votre bâtiment. Notre objectif : une intégration simple, une communication ouverte, des applications interprofessionnelles et une gestion globale.