CONSEILS PRATIQUES 22 février 2019

Applications WINSTA® dans le bâtiment : des applications parfaitement raccordées

Décliné en plusieurs familles, le système de connecteurs WINSTA® de WAGO offre un très vaste éventail de produits permettant de répondre à toutes les exigences des bâtiments modernes en termes d'alimentation en énergie et de transmission de signaux. Les composants individuels comme les connecteurs mâles et femelles, les distributeurs, les câbles préassemblés et les boîtiers avec sorties enfichables vous permettent de raccorder rapidement et facilement les consommateurs dans les applications. De plus, à l'aide des familles WINSTA® MINI special et MIDI special, différents circuits électriques peuvent être marqués de manière unique, sur les plans mécanique et optique. Des signaux de bus peuvent aussi être répartis de manière enfichable.

Utilisation en chemin de câbles

  • La distribution d'énergie à partir de l'alimentation sur un réseau de 230 V s'effectue via un boîtier de distribution assemblé WINSTA®.
  • Les dérivations enfichables sont menées dans le canal de câbles par des lignes de raccordement précâblées sur les prises de canal enfichables avec connecteurs mâles ou femelles WINSTA® intégrés.

Liste de pièces pour une alimentation électrique en chemin de câbles (alimentation 400 V) :

Produits

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: