Construction modulaire – construire selon le principe modulaire
Dans la construction modulaire, un bâtiment se forme à partir de composants précâblés, généralement standardisés, appelés modules, qui sont fabriqués de manière contrôlée et montés sur le chantier selon le principe modulaire pour former un bâtiment complet. Ce concept de construction moderne offre de nombreux avantages : un temps de construction plus rapide et respectueux des délais, des coûts réduits et prévisibles, des conditions de fabrication cohérentes, moins de déchets sur le chantier et une flexibilité très élevée dans le reste du cycle de vie du bâtiment. L'utilisation efficace des ressources minimise également les incidences sur l'environnement, ce qui favorise la construction durable.
La construction modulaire est utilisée dans différents projets de construction - des bâtiments résidentiels aux immeubles de bureaux en passant par les établissements d'enseignement. Cette construction devient particulièrement attrayante lorsque les modules finis sont standardisés et construits en série. Ici, on parle de construction en série.
Installation électrique par enfichage - composants clés dans la construction modulaire
L'installation électrique par enfichage, souvent connue sous le nom de système Plug-and-play, joue un rôle décisif dans la construction modulaire car elle présente les mêmes caractéristiques et exigences que la construction conventionnelle : elle est bien planifiée, confectionnée en usine et simplement assemblée sur le chantier. Cette efficacité et cette flexibilité permettent la connexion simple de composants, réduit les temps d'arrêt sur le chantier et accélère considérablement le processus de construction. Cela signifie que les changements ultérieurs dans le processus peuvent également être facilement mis en œuvre, ce qui fait de l'installation de bâtiment enfichable une alternative idéale et rentable pour les projets de construction modulaires.
Avantages de l'installation électrique enfichable dans la construction modulaire - 10 bonnes raisons de miser sur l'alternative d'installation :
- MONTAGE ACCÉLÉRÉ : planification et pré-assemblage garantissent une intégration simple et rapide sur le chantier.
- CAPACITÉ D'ADAPTATION : les restructurations sont réalisables sans problème et de manière flexible, ce qui permet de mettre en œuvre rapidement des exigences changeantes sur les bâtiments et les connexions de modules.
- TEMPS D'ARRÊT MINIMISÉS : planification préalable, assemblage et protection contre l'inversion réduisent les interruptions lors de l'installation électrique, ce qui permet un temps de construction global réduit et dans les délais.
- MODULARITÉ ET EXTENSIBILITÉ : intégration sans interruption de nouveaux modules et technologies grâce à un système de connecteurs extensible - pour un développement durable de la construction
- OPTIMISATION DES COÛTS : planification et pré-assemblage précis évitent les surprises et réduisent les coûts de main-d'œuvre et le gaspillage de matériel, en particulier dans la construction en série.
- DURABILITÉ : les connecteurs et câbles peuvent être réutilisés et facilement réinstallés et étendus, ce qui augmente la réutilisation des modules et réduit la consommation de ressources.
- SÉCURITÉ ET DÉPANNAGE : le risque d'erreurs de câblage est minimisé et la maintenance dans les structures modulaires est simplifiée.
- POLYVALENCE MODULAIRE : idéale pour la construction de bâtiments temporaires ou permanents et multifonctionnels
- MAINTENANCE SIMPLE : le système de connecteurs WAGO WINSTA®, la solution d'installation du bâtiment enfichable de WAGO, est sans entretien.
- APPLICABILITÉ DANS TOUTES LES BRANCHES : parfait pour un grand nombre de projets modulaires - des bâtiments résidentiels aux installations industrielles.
Nos prestations pour votre projet de construction modulaire
Les systèmes d'installation de bâtiment enfichables contribuent à rendre l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment plus efficace et plus durable - en particulier dans les projets qui requièrent de la flexibilité et des adaptations rapides. Découvrez ici comment WAGO vous soutient dans toutes les phases de l'installation électrique adaptée dans la construction modulaire.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000JWV3","modifiedtime":"2026-09-18T23:25:00+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg","altText":"mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd4TkM4eE5UQXlNRGszTWpRM05ETTVPQzh5TURBd1gyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w4MjE5Njc5MmRmOGVmOGI3ZDQwMzIxMTQ2NGU4YmJiZDU0MzY1ODVhMzhlY2JkNDkzMTQ0OGE0ZGM1ZmRhYTkz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcwWkM4eE5UQXlNRGszTXpJeU9EQTJNaTh4TmpBd1gyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w1NTJjZTI1OGVmNDVhZTM3MDMxZmNiM2JlMDAyNjAwNTQ0ZDIwNGJhOWZjZmI0ZDFjYjNmODFlYmY5YTlkN2Q0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd4TVM4eE5UQXlNRGszTWpVM01qY3dNaTh4TWpnd1gyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wwNzFhMjYwMGI0NGViYmIwNDRkNzU1MTkyZjdlZDJjZjQ0NDkxZDM3MjIxNWZiOTRlYzQzYzBlNDdjZmQ1Zjhk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd3WkM4eE5UQXlNRGszTWpZM01UQXdOaTh4TURJMFgyMXRMVEU0TmpFMk9WOW5kMkZmYVhOdkxXbHNiSFZmWW5WcGJHUnBibWN0YkdsbVpXTjVZMnhsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w0OGZiMTZmYjRlYTA4ZDA0MWRjZjlhNDQyNmYwNzRhMjU4NWQ2Nzc2NTFlYWI2MzBlMDkwOGY1YTgzYjg5MTI3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd3WVM4eE5UQXlNRGszTWpjMk9UTXhNQzgzTmpoZmJXMHRNVGcyTVRZNVgyZDNZVjlwYzI4dGFXeHNkVjlpZFdsc1pHbHVaeTFzYVdabFkzbGpiR1ZmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDNjMjQxMTgwYjRiYmM1YmQ0MjNmM2EyZDFhYTA1Y2Q2YjAyODY5NzNiMjM2MTIwZmVhYzcyMGJjNDMwZmU1ZWM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDY3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyZ3dOaTh4TlRBeU1EazNNamcyTnpZeE5DODBPREJmYlcwdE1UZzJNVFk1WDJkM1lWOXBjMjh0YVd4c2RWOWlkV2xzWkdsdVp5MXNhV1psWTNsamJHVmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8YmE0M2E3ZDljMDAyM2JkM2ZkNmZiMWU4ZmQzYzA2YmNmZjNhZjU0NmI2YzA0ZTAxNmNkNzM2MjFkZjljZTViYg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-mm-186169-gwa-iso-illu-building-lifecycle-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMFlTOHhOVEF5TURrM016RXlPVGMxT0M4eU1EQmZiVzB0TVRnMk1UWTVYMmQzWVY5cGMyOHRhV3hzZFY5aWRXbHNaR2x1Wnkxc2FXWmxZM2xqYkdWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w4ZGI1MzAwMmFhZGJjNzIxMTRjYmM3ZjFiOTkyMWM5YmRlMjhmY2EyMGQwMmRmMjQ1MTA5OWFhZTg3YTZiMmYz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1789773900315,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSUtaVyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"hotspot_building-cycle","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:45+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"RIGHT","paragraph":"Planifiez l'installation électrique avec WINSTA® en même temps que sa construction modulaire. Nous analysons vos exigences et créons ainsi une planification individuelle et une solution basée sur les besoins : profitez de notre savoir-faire en matière de conseil et de support ainsi que de la création de concepts, d'exemples de planification et d'espaces d'échantillons.","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Planification</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LM","modifiedtime":"2024-07-30T14:15:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Planification","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"planning","x":17,"synchronizationBlocked":false,"y":13,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:47+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"RIGHT","paragraph":"<p>Les systèmes de connecteurs sont précâblés et ne sont enfichés que selon le plan dans le processus d'installation, au lieu d'être câblés de manière complexe. Cela vous fait gagner du temps lors de l'installation. Bénéficiez également d'une protection contre l'inversion grâce à un codage couleur, un montage sans outil, sans gaspillage et des connecteurs adaptés de différentes formes pour votre planification individuelle. En plus des électriciens qualifiés, les systèmes de connecteurs peuvent également être montés par du personnel formé.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Construction</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LN","modifiedtime":"2024-07-30T14:15:46+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Construction","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"construction","x":83,"synchronizationBlocked":false,"y":15,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:46+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Grâce à la technologie éprouvée Cage Clamp, WINSTA® ne nécessite aucun entretien. Si nécessaire, les connecteurs individuels peuvent être facilement échangés ou étendus. Les fiches sont réutilisables et testées pendant au moins 200 cycles d'accouplement.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Opérations et maintenance</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/winsta","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Vers les produits","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LP","urlAnchor":"aperçu","modifiedtime":"2024-07-30T14:15:46+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlXzAwMDAwMkJIIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/winsta#aperçu","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:46+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":3,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LO","modifiedtime":"2024-07-30T14:15:48+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Opérations et maintenance</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"operation-and-maintenance","x":77,"synchronizationBlocked":false,"y":73,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:46+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Les systèmes de connecteurs sont particulièrement flexibles et peuvent être étendus de façon modulaire, ce qui les rend idéaux pour la construction modulaire. Ils sont également idéalement évolutifs pour les mêmes cas d’utilisation.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBKV1YzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Réutilisation, migration et expansion</p>","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBLNExTIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Vers le réseau partenaire","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LS","modifiedtime":"2024-07-30T14:15:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":null,"typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:47+0000","navigationList":[],"actions":[],"contentVersion":1,"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000K4LR","modifiedtime":"2024-07-30T14:15:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Réutilisation, migration et expansion</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"reuse-migration-expansion","x":8,"synchronizationBlocked":false,"y":73,"containers":[],"creationtime":"2024-07-30T14:15:47+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}
Notre service de projet individuel pour vous
Découvrez notre offre de service et de support spécifique pour les installations de bâtiment enfichables dans la construction modulaire. En tant qu'interlocuteur individuel, nous vous accompagnons dès le début. Notre équipe crée pour vous des plans sur mesure qui vous montrent pièce par pièce comment câbler avec WINSTA® et vous conseille tout au long du processus de planification et de construction.
L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®