building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Une intégration système simplifié

Qu'il s'agisse de construction neuve, de construction de bâtiments existants ou de rénovation : l'automatisation du bâtiment est la clé de la réalisation de bâtiments durables et économes en énergie et respectueuse des ressources.
L'intégration système est la base la plus importante pour atteindre ces objectifs.

Qu'offre WAGO ?

  • Des outils et des conseils qui vous permettront de faire votre travail efficacement

  • Bibliothèques, téléchargements, formations, tutoriels

  • Soutien de notre support de la planification à la mise en service

WAGO dans les bâtiments

Applications pour l'automatisation et l'installation de bâtiments

Vous prévoyez l'installation d'éclairage et l'automatisation dans votre immeuble de bureaux, vous modernisez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation, WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Installation et automatisation de l'éclairage optimales

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations techniques destinée à l'air de demain.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par un maximum d'efficacité économique, mais aussi par une grande capacité d'adaptation.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Reconnaître et utiliser les potentiels

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

Protocoles et références dans le domaine de la technique du bâtiment

WAGO développe des produits et des solutions qui vous aident à maîtriser vos tâches facilement, rapidement et en toute sécurité. Nous sommes votre partenaire qui vous soutient individuellement avec savoir-faire et esprit d'innovation.

Cisco.jpg

« Internet des objets » emménage dans le bâtiment

Avec l'ouverture du « Cisco open Berlin Innovation Center », le premier fournisseur mondial de solutions réseau pour Internet ouvre un nouveau chapitre dans la technologie du bâtiment.

Apprenez-en plus

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

WAGO en pratique

Produits et technologies pour vos applications

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace avec flexROOM®

Le concept variable pour l'automatisation du bâtiment flexROOM® assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Commande de stores avec SMI

SMI, le STANDARD MOTOR INTERFACE et constitue une connexion électrique uniforme entre entraînements de volets roulants et de protections solaires.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Pour une automatisation de bâtiment indépendante du constructeur

Avec BACnet, on facilite la communication entre des produits de différents constructeurs dans l'automatisation de bâtiment.

Transmission des données de consommation d'énergie

Le M-Bus (Meter-Bus) est un bus de terrain économique pour la remontée de consommations d'énergie : de compteurs de chaleur, d'eau, d'électricité et de gaz.

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: