Sélection de la langue d’affichage

Instruction
Connexion des compteurs M-Bus au module maître M-Bus

1

Bornes sur rail de la série 2002

2

Alimentation EPSITRON® COMPACT Power

3

Butée d'arrêt sans vis

4

Contrôleur ETHERNET

5

M-Bus - Maître

6

Borne d'extrémité

Bornes sur rail de la série 2002

Alimentation EPSITRON® COMPACT Power

Butée d'arrêt sans vis

Contrôleur ETHERNET

M-Bus - Maître

Borne d'extrémité

Description

Nous proposons le maître M-Bus 753-649 pour connecter les compteurs M-Bus. Les composants M-Bus peuvent être connectés directement au module. Un convertisseur de niveau externe ou une passerelle ne sont pas nécessaires.

Le système M-bus basé sur un procédé maître-esclave peut adopter des topologies en lignes, en étoiles et arborescentes. Le maître alimente le bus série en courant et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure). Le rôle de maître est assuré par le contrôleur WAGO et son M-bus qui communique avec les participants via le bus à 2 fils. On peut connecter jusqu'à 40 esclaves par module. M-Bus transmet les données à des vitesses de 300 à 9600 Bit/s. Le câblage M-Bus peut par exemple s’effectuer avec du câble téléphonique normal de type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm.

Les bibliothèques M-Bus correspondantes (compteurs d'eau M-Bus, compteurs électriques M-Bus et compteurs de chaleur M-Bus) sont disponibles. Il n'y a aucune restriction à certains types de compteurs.

Le fonctionnement et les courts-circuits sont signalés directement sur le module.

Le logiciel WAGO-I/O-PRO-CAA est requis pour mettre en service le nœud d'E/S.

Liste de pièces

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392 
2. 787-1202 
3. 249-116 
4. 750-880 
5. 753-649 
6. 750-600

Aperçu des produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Technique ferroviaire

Fiabilité du trafic local et longue distance

Dans le train, sur la voie et dans les gares : la technologie WAGO garantit les meilleures connexions pour le secteur ferroviaire car elles ne nécessitent pas de maintenance.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Technique ferroviaire
Technique des courants forts

Adopter le numérique pour aborder l'avenir

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à les relever.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Technologie énergétique