Selon les prescriptions légales, à partir de 2027, tous les transports publics du canton de Bâle-Ville devront être exploités avec 100% d'énergie renouvelable. Pour les entreprises de transport bâloises, pour lesquelles Margarethenbus AG exploite les lignes 32, 33, 38 et 46, cette décision entraîne des coûts très élevés. Elle doit convertir toute la flotte de bus au fonctionnement électrique par batterie d'ici fin 2026.
Mais le remplacement du parc roulant ne suffit pas. Lorsque les bus retournent au dépôt, ils doivent, contrairement à leurs homologues à moteur à combustion interne, se connecter à la borne de recharge. Sinon, ils manqueront d'énergie lors du prochain trajet, où ils pourraient monter au Chrischona. Pour cette raison, Margarethenbus AG a construit un parc de recharge avec sept stations et 14 points de recharge à proximité immédiate du stade St. Jakob. Deux autres bornes de recharge sont préparées pour l'aménagement final. L'énergie pour ce parc de recharge est fournie par un transformateur d'une puissance de 1250 kVA.