Référence 12 août 2024

Un vent favorable pour l'économie de l'hydrogène

Les installations de test automatisées optimisent les piles d'électrolyse d'hydrogène.

Peu de temps après la quatrième révolution numérique, l'économie allemande est à nouveau en transition. Les objectifs : l'utilisation cohérente d'énergies renouvelables, l'électrification de bout en bout de la production et de la mobilité ainsi que la mise en place d'une nouvelle économie de l'hydrogène ; la bonne nouvelle est que le savoir-faire et les produits innovants sont disponibles pour ce changement. C'est ce que montre l'exemple d'une installation de test automatisée pour l'optimisation d'électrolyseurs.

Dans cet article, vous apprendrez :

  • Pourquoi la production d'hydrogène vert a gagné en importance économique

  • Comment une automatisation continue et ouverte au système permet l'optimisation des piles d'électrolyse à hydrogène

  • Pourquoi le WAGO I/O System 750 flexible est la base parfaite pour une grande variété d'applications dans l'économie de l'hydrogène

L'innovation par la coopération

Une collaboration entre Bürkle et WAGO

L'hydrogène vert est en hausse

Toutes les prévisions s'accordent sur un point : la demande d'hydrogène vert augmentera considérablement avec la transition vers une économie plus durable. Des études montrent qu'en Allemagne seulement, une substitution complète des besoins en charbon ou en coke dans la production d'acier crée une demande supplémentaire de 2,4 mégatonnes d'hydrogène par an. Un énorme besoin.

L'Union européenne a également reconnu qu'il fallait agir rapidement pour mettre en place une économie de l'hydrogène d'une telle envergure. Des programmes d'encouragement de plusieurs milliards de dollars doivent maintenant stimuler le développement et l'expansion de l'industrie de l'hydrogène. En outre, les économistes s'attendent à des investissements privés de près de neuf milliards d'euros comme effet d'attraction.

Il n'est donc pas étonnant qu'une euphorie de production d'hydrogène ait éclaté. Le nombre d'entreprises qui stockent, transportent ou proposent des solutions pour la distribution du gaz est en augmentation.

Les systèmes complexes sont entièrement automatisés

En raison des énormes quantités de production attendues et de la taille gigantesque du marché, on peaufine maintenant les subtilités des piles d'électrolyse : chaque fabricant veut augmenter la qualité et le rendement de ses installations tout en les rendant aussi bon marché que possible. Mais comment évalue-t-on, dans un système complexe de centaines de paramètres, l'impact d'un seul changement supposé mineur ?

Jörg Bürkle est particulièrement familier avec la détermination des performances des électrolyseurs. Sa jeune entreprise, Bürkle Anlagenbau GmbH de Stuttgart, produit déjà de petites séries de bancs de mesure et d'essai. De nombreux capteurs sont utilisés pour enregistrer tous les indicateurs de performance pertinents d'une cellule électrolytique et pour déterminer l'interaction de divers paramètres.

Deux facteurs sont particulièrement importants pour le succès : le savoir-faire de plus de dix ans de recherche au centre allemand de l'aéronautique et de l'espace (DLR) et des composants fiables pour l'automatisation continue des installations de test.

Souhaitez-vous en savoir plus ? Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !

23_2FX4121_2000x1125.png

L'énorme potentiel de marché pousse les entreprises du monde entier à améliorer leur technologie de production d'hydrogène vert. Les systèmes de test pour les piles d'électrolyse de l'hydrogène sont donc également en plein essor : ils sont déjà produits en série par Bürkle Anlagenbau.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Téléchargez la référence complète ici – et découvrez les multiples possibilités de nos solutions.

Composants de WAGO

Les produits WAGO installés dans le projet en détail

Contrôleurs

Disponibilité pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

Vos avantages :

  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1
  • Puissance de calcul modulable
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Combinaison idéale avec le WAGO I/O System 750

Systèmes E/S

Pour la meilleure automatisation dans l'armoire de commande et en dehors : les systèmes d'E/S déportés flexibles en IP20 et IP67 pour toutes les applications et conditions environnementales.

Vos avantages :

  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards
  • Large choix de modules d'E/S pour presque toutes les applications.
  • Approbations internationales et nationales pour une utilisation mondiale
  • Nombreux accessoires pour le repérage et la technique de raccordement
  • Raccordement CAGE CLAMP® pour des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien des système d'E/S IP2O

MM-17561_Gruppenbild_automation_2022_03_AR_2000x1125.png
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: