Zwei Welten – ein Controller
5. Februar 2019Offen und einfach automatisieren mit dem neuen Controller PFC200
Der Controller PFC200 ist in der zweiten Generation deutlich leistungsfähiger und mit größerem Speicher ausgestattet. Zusätzlich zu diesen Features beherrscht er zwei Welten: Er ermöglicht sowohl die klassische SPS- als auch die offene Linux®-Programmierung in Hochsprachen. Deshalb ist er für Kunden aus beiden Welten die erste Wahl und gestaltet das Programmieren offen und einfach – #openandeasy.
Eingesetzt als SPS lässt sich der Controller komfortabel mit der Engineering-Software e!COCKPIT programmieren. Dadurch sinkt der Entwicklungsaufwand signifikant. Die Entwicklerumgebung unterstützt zahlreiche Feldbusse und Protokolle und bietet darüber hinaus ein umfassendes Funktionspaket. Auf dem PFC200 arbeitet ein Embedded Linux. Dieses offene Betriebssystem erlaubt, das Basisimage der Steuerungen durch Open-Source-Pakete zu erweitern oder auszutauschen. So lässt sich die SPS-Laufzeitumgebung komplett durch C/C++-Programme ersetzen.
Die Entwickler sind in ihren Möglichkeiten frei und können zu jedem Zeitpunkt flexibel auf individuelle Anforderungen reagieren. Mit dem neuen System-Update ist der PFC200 „Docker Ready“ und damit zukunftssicher. Mit dieser Technik lassen sich Softwarecontainer ohne Beeinflussung der Basissoftware installieren. Ein weiteres Highlight: Der neue Controller ist offen für die Anbindung an zahlreiche Cloud-Provider und MQTT-Broker.
Auf einen Blick:
SPS-Programmierung mit e!COCKPIT 1.5: Komfortabler Engineering-Prozess
Embedded-Linux-Programmierung: Offener Linux®-Controller, Umsetzung von Open-Source-Anwendungen
„Docker Ready“: Installation von Softwarecontainern ohne Beeinflussung der Basissoftware
Anbindung an zahlreiche Cloud-Provider und MQTT-Broker: Freie Wahl des MQTT-Brokers, Datenaustausch mit unterschiedlichen Providern möglich