MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

Funktionalität und Sicherheit für den Schaltschrank

Mit dem WAGO I/O System 750

Funktional sicher mit dem WAGO I/O System 750

Das WAGO I/O System 750 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität groß. So bietet WAGO ebenfalls ein großes Spektrum für funktional sichere Anwendungen mit analogen und digitalen Signalen.

Die funktional sicheren Module des WAGO I/O Systems 750 benötigen aufgrund ihrer kompakten Bauweise nur wenig Platz und bieten eine hohe Signaldichte auf kleinem Raum. Dank des flexiblen Systemaufbaus integriert das System unterschiedliche Technologien von Standard, Ex i und PROFIsafe in einem Aufbau. Die farblichen Kennzeichnungen ermöglichen eine eindeutige Kennung der unterschiedlichen Technologien.

PROFIsafe

Die PROFIsafe-Module bieten einfache Diagnose- und Servicemöglichkeiten. Das System setzt auf Standarddiagnosen gemäß PROFIBUS®- und PROFINET®- Spezifikationen. Mittels Offlineparametrierung über GSD oder iPar-Server-Technologie ist der Gerätetausch einfach und ohne Tooling möglich. Sie sind einsetzbar in Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 sowie PLe/Kat.4 und erfüllen die Sicherheitsnormen EN IEC 13849 und EN ISO 62061. Zudem können die Module in Sicherheitsanwendungen für die Prozessindustrie gemäß IEC 61511 eingesetzt werden.

Offlineparametrierung über GSD unter PROFINET®

Mit der Offlineparametrierung können Sie unter PROFINET® Ihre Safety-Module auf Basis der Gerätebeschreibung parametrieren. Damit können Sie Ihre Sicherheitsapplikation ganz einfach offline erstellen und auf gleichartige Maschinen duplizieren.​

Beim Neustart der Applikation werden die Offlineparameter automatisch in die Module übertragen. Dadurch ist ein Gerätetausch auch ohne Tooling jederzeit möglich!​

Das „Tool Calling Interface“ (TCI) ist eine Standardschnittstelle der PROFIBUS®- und PROFINET®-Nutzerorganisationen. Es bietet die Möglichkeit, aus dem Engineeringsystem heraus direkt auf die Parametrierung des Produktes Online oder Offline zuzugreifen. ​

Produktneuheiten

MM-529496_por_0750-1689_1665_GWA_2000x1125.jpg

8 sichere Digitalausgänge mit 12 mm Baubreite und neue Relaisausgangsmodule verfügbar

Kostengünstig, platzsparend und sicher.​

​

Mit den 8 sicheren Digitalausgängen (DC 24 V, 0,5 A) von WAGO, mit einer Baubreite von 12 mm bei hoher Kanaldichte, wird es Anwendern ermöglicht, unter sicheren Steuerungen mit PROFIsafe kostengünstig und platzsparend sichere Digitalausgänge zu nutzen. ​

​

Jeder sichere Digitalausgang ist hierbei zweikanalig aufgebaut und funktioniert mit einem dynamischen Testpuls ohne Parametrierung, Applikationen bis SIL 3 Kat. 4/PL e können damit realisiert werden.​

​

Das neue Modul unterstützt PROFIsafe V2.6 & V2.4 und kann unter PROFIBUS® und PROFINET® eingesetzt werden.​

​

Über die sicheren Digitalausgänge können Anwender das neue Relaismodul ansteuern. Die Kombination aus 8FDO und neuem Relaismodul ermöglicht kostengünstige und flexible Lösungen.​

Mehr Flexibilität mit sicherem Relaisausgang

Mit den neuen sicheren Relaisausgangsmodulen ist eine flexible und kostengünstige Implementierung von sicheren Relais für sichere Applikationen verfügbar, die über potentialfreie Kontakte angesteuert werden müssen. Es können bis zu 250 V und AC/DC 6 A angesteuert werden. Mit den sicheren Relaisausgängen gewinnen Anwender mehr Flexibilität und profitieren von geringeren Lebenszykluskosten, wenn die Relais aufgrund der Schaltzyklen ausgetauscht werden müssen (B10d).

Das neue Relaismodul kann mit allen bisherigen WAGO PROFIsafe-Ausgangsmodulen und auch mit den neuen Logikmodulen eingesetzt werden.


Ihre Vorteile:

  • Kosteneffizient und leistungsstark

  • Flexibel verwendbar

  • Platzsparend


Artikelnummern:

750-1665/000-004

750-1689

Sichere Applikationen ohne Sicherheitssteuerung realisieren​

Neue sichere Module mit WAGO-Steuerungen betreibbar​

LOGIC Module unter PROFINET und PROFIsafe​

Die neuen Logikmodule von WAGO ermöglichen es Anwendern ab sofort sichere Applikationen, wie beispielsweise Rückführkreisüberwachung, Zweihandbedienung oder eStop, auch ohne Sicherheitssteuerung zu realisieren. Die Logikmodule können als Modul hinter WAGO-Steuerungen und Kopplern eingesetzt werden. Dies führt zu schnelleren Reaktionszeiten auf unterster Feldebene, da die Kommunikation über den Feldbus wegfällt.​

Parametriert wird die sichere Logik über den WAGO Safety Editor. Dank der Logikmodule kann eine Maschine jetzt inklusive einer Sicherheitsapplikation mit WAGO Steuerungen, wie zum Beispiel dem PFC, realisiert werden.​

Die Nutzung der Module unter PROFIsafe und einer sicheren Steuerung​

ermöglicht schnellere Sicherheitsreaktionszeiten und erlaubt den Aufbau von räumlich kleineren Sicherheitsapplikationen.​

Ihre Vorteile:​

  • Einfache Lösung für sichere Applikationen​

  • Auch ohne sichere Steuerung verwendbar​

  • Schnellere Sicherheitsreaktionszeit, da die Logik direkt im Modul ausgeführt wird​

Artikelnummern:​

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe LOGIC: 750-667/000-104​

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe LOGIC: 753-667/000-104​

  • 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe LOGIC: 750-666/000-104​



Funktionen für die Safety-Module

  • Offlineparametrierung unter PROFINET®​

  • PROFIsafe V2.6 unter PROFINET®​

  • Zusätzlich PROFIsafe V2.4 unter PROFINET® und PROFIBUS DP® ​

  • Kanalweise Passivierung ​

    ​

    Die sicheren Module für das WAGO I/O System 750 erfüllen die Anforderungen der Version 2.6 & 2.4 des Industrial-Ethernet-Standards PROFIsafe.​

    Die Konfiguration und Parametrierung der Module ist jetzt auch offline unter PROFINET®auf Basis der Gerätebeschreibung möglich. Damit können Sie Ihre Sicherheitsapplikation ganz einfach offline erstellen und auf gleichartige Maschinen duplizieren. ​

    ​

    Sicherheitsapplikationen bis SIL 3 sowie PLe/Kat.4 sind deutlich einfacher und schneller umsetzbar.​



Die Safety-Module erfüllen die Sicherheitsnormen EN IEC 13849 und EN ISO 62061 und sind in Sicherheitsanwendungen für die Prozessindustrie gemäß IEC 61511 einsetzbar.​

Die Module, die in verschiedenen Kombinationen von Ein- und Ausgängen mit vier oder acht Kanälen erhältlich sind, fügen sich nahtlos in das WAGO I/O System 750 ein. Auch das Engineering kann mit den gewohnten Werkzeugen erfolgen.​

Ihre Vorteile:​

  • Offlineparametrierung ​

  • Einfacher Modultausch ohne Tooling​

  • Kanalstatus im zyklischen Prozessabbild​

  • Standarddiagnosen über PROFIBUS ® und PROFINET ® ​

​

Artikelnummern:​

  • 4FDI 24V PROFIsafe: 750-661/000-004 und 753-661/000-004​

  • 8FDI 24V PROFIsafe: 750-662/000-004 und 753-662/000-004​

  • 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe: 750-666/000-004​

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe: 750-667/000-004 und 753-667/000-004​

  • 8FDO 24V/0,5A PROFIsafe: 750-1665/000-004​

​

  • 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe LOGIC: 750-666/000-104​

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe LOGIC : 750-667/000-104 und 753-667/000-104​



Referenzen

MM-6335_Falk_Final_MG_8575_FX kl-1_2000x1125.jpg

Der Verzinker – Schutz vor Korrosion

Zink, das ist der Stoff, der für ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum sorgt. Zink schützt Stahl sicher vor Korrosion. Verzinkte Bauteile rosten nicht. Dafür gehen die Elemente Zink und Eisen eine untrennbare Verbindung ein – die gemeinsame Ferro-Zink-Legierung. Bei diesem Verfahren herrschen hohe Temperaturen in einer Atmosphäre aus potentiell explosiven und giftigen Gasen. Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich die sichere Prozessführung. Diese immer weiter zu verfeinern, ist Aufgabe der Surtec-Research-Schmelztauchsimulatoren, für die die Falk Steuerungssysteme GmbH das platzsparende, hochintegrierte WAGO I/O System 750 einsetzt.

Modulare Maschinen schneller anpassen

Mit dem Feldbuskoppler PROFINET IO von WAGO können Unternehmen beim Engineering und bei der Projektierung ihrer Maschinen viel Zeit sparen. Mit der Funktion des variablen Peripherieausbaus, einer innovativen Variante des Optionenhandlings, können sie mit einer einmalig erstellten Software ohne viel Aufwand unterschiedliche Varianten einer Maschine realisieren.

WAGO Produktwelten

Bereit für alles, was kommt

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Für den Schaltschrank – WAGO I/O System 750/753

Das WAGO I/O System 750/753 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität so groß, dass auch in den verschiedensten Branchen kaum Wünsche offen bleiben.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Zentrale

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

Fr. 8:00-15:00 Uhr

Additional service offerings: