SMD-Leiterplattenklemme mit Drückern, für Querschnitte bis 2,5 mm²
Serie 2842, optional mit einer oder zwei Brückerspuren, reflowfähig und ideal für die SMD-Fertigung.
Die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2842 mit Drückern erweitern das Portfolio der oberflächenmontierten Anschlusstechnik von WAGO. Sie ermöglichen eine Leiterkontaktierung im Querschnittsbereich bis 2,5 mm² und sind für Ströme bis 24 A ausgelegt. Eingesetzt werden können die SMD-Leiterplattenklemmen zum Beispiel zur Netzeinspeisung am Gehäuse.
Die Serie 2842 gibt es wahlweise ohne, mit einer oder zwei Brückerspuren. Die optionalen Brückerspuren unterstützen das Durchschleifen von Potentialen direkt auf der Leiterplatte. Durch Varianten für die linke und rechte Seite auf der Platine ist eine beidseitige Montage möglich. Der große Vorteil der SMD-Leiterplattenklemme ist, dass sie in die automatische Bestückung integrierbar ist. Sie wird in Tape-and-Reel-Verpackungen geliefert und ist reflowfähig. Verfügbar ist die Serie 2842 in der Farbkombination schwarz mit weißen Drückern.
Ihre Vorteile:
Varianten mit einer oder zwei Brückerspuren ideal zum Durchschleifen
Optimal in automatische Fertigungsprozesse integrierbar
Geliefert in Tape-and-Reel-Verpackungen, reflowfähig für effiziente Fertigungsprozesse
Artikelnummer: 2842-xxx